先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX5474の評価キット Jan 30, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を復旧
  • USBインタフェース回路搭載
  • USB駆動
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • オンボードスイッチを使用したスタンドアロン動作
  • ユーザ提供のマイクロコントローラインタフェース信号用のPCBパッド
  • ポテンショメータ信号(L、W、H)用のPCBパッド
  • 実証済みのUSB対応PCBレイアウト
  • 8ピンSOT23パッケージのMAX5474/MAX5475を評価
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオ音量調整
  • 液晶ディスプレイ(LCD)画面調整
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • プログラマブルフィルタ

説明

MAX5474の評価キット(EVキット)は、MAX5474 ICを評価する実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX5474は、32タップ、50kΩ不揮発性、リニアテーパディジタルポテンショメータです。Windows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアを同梱しており、MAX5474の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。

MAX5474のEVキットは、ロジック入力信号を使ってMAX5474のワイパ位置を制御する3つのオプションを備えています。MAX5474のロジック入力信号は、搭載したUSBインタフェース回路、PCBインタフェースパッド、またはスタンドアロン動作用のEVキット回路のスイッチによって制御することができます。

このEVキットは、USBインタフェース回路から生成された3.3Vの電源か、または2.7V~5.25Vの外部DC電源で動作することができます。また、このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX5475 (100kΩ)を評価することもできます。

技術資料

データシート MAX5474の評価キット Jan 30, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。