製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 広い入力電源範囲:1.7V~5.5V
- I²Cファミリ全デバイスをサポート:10kΩ、50kΩ、および100kΩ全抵抗
- I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ実装
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用電子機器
- バッテリ駆動システム
- メカニカルポテンショメータ置換品
- ポータブル電子機器
- システム較正
説明
MAX5395Lの評価キット(EVキット)は、シングル、256タップ揮発性、低電圧リニアデジタルポテンショメータのMAX5395Lを実証します。このデバイスは、8ピンTDFN-EPパッケージで提供されます。このEVキットは、ワイパおよびシャットダウンモードを調整するための制御を提供します。
このデジタルポテンショメータは、I²Cインタフェースを提供するボード上のMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5395LATA+ (10kΩ全抵抗)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5395MATA+ (50kΩ全抵抗)およびMAX5395NATA+ (100kΩ全抵抗)のサンプルについては、お問い合わせください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。