製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:1.7V~5.25V
- 最大8つのポテンショメータを制御
- 設定可能な固定デバイスアドレス
- I²C対応シリアルインタフェースまたはスタンドアロン2線式シリアルインタフェース動作
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- 車載用電子機器
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- ポータブル電子機器
説明
MAX5392EVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、MAX5392のEVキットとMINIQUSB+インタフェースボードを搭載しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、2線式シリアルインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアによって、MAX5392の各機能を実行するための高度なユーザインタフェースを備えています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。また、MAX5392のEVキットソフトウェアは、MAX5387の評価にも使用することができます。MAX5392のEVキットは、ユーザー提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
MAX5392 ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路構成から作られる1.7V、2.6V、3.3V、または5Vソースから、あるいはユーザー提供の1.7V~5.25V外部DC電源から給電することができます。MAX5392のPCベースの全体評価には、このEVシステム(MAX5392EVMINIQU+)を注文してください。
このEVキットは、MAX5392L (10kΩ)およびMAX5392N (100kΩ)の評価にも使用することができます。このEVキットは、2つのMAX5387 IC用のPCB実装面積も備えており、ユーザーは、最大8つのポテンショメータを個別に制御することができます。MAX5387を評価するには、サンプルを請求し、各ICをU1および/またはU2のPCBパッドに取り付けてください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。