製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.6V~5.25V
- PC USBから3線式インタフェースまたはスタンドアロン3線式シリアルインタフェース動作
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- 車載用電子機器
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- ポータブル電子機器
説明
MAX5386MEVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、このEVキットとMINIQUSB+インタフェースボードを搭載しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、3線式シリアルインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアによって、MAX5386Mの各機能を実行するための高度なユーザインタフェースが提供されています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX5386MのEVキットソフトウェアは、MAX5386L、MAX5386N、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価にも使用することができます。また、このEVキットは、ユーザー提供の3線式システムに直接インタフェースすることもできます。
MAX5386M ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路から生成された2.6V、3.3V、または5Vソース、またはユーザー提供の2.6V~5.25Vの外部DC電源から給電することができます。MAX5386MのPCベースの総合評価には、MAX5386MEVMINIQU+を請求してください。
このEVキットは、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393用のPCB実装パターンも備えています。これらの製品の評価には、その各製品の無料サンプルを請求して、各部品をそれぞれU4、U2、およびU3の場所に取り付けてください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。