/
/
/
/
先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/data-converters/calibration-ics

較正用IC

較正用IC
機器の電子較正は信頼性が高く、コスト効率も良く、フレキシブルです。マキシムはデザインインを容易にするために、特に較正アプリケーション用に最適化さ れたDAC、デジタルポテンショメータ(pot)、および電圧リファレンスを提供しています。マキシムは、電子較正用の回路例およびアプリケーションノー トを用意しています。
較正用製品
較正用製品は予想可能なパワーオンリセット(POR)条件を備えた可変デバイスです。通常PORはデバイス内の不揮発性(NV)メモリに保存された値を読み込みます。代わりにPORからゼロ、ミッドスケール、またはフルスケールが使える回路もあります。マキシムは一般的な頭字語の前に較正を示すCを加えています。したがって、CDPotは較正用デジタルポテンショメータです。CDACは較正用デジタル-アナログコンバータです。CRefは較正用電圧リファ レンスです。
注目の技術資料
人気の技術資料を見る:
- Digital Calibration Makes Automated Test Easy; Calibration FAQs
- 産業機器設計における製造公差補正のための電子較正と方法の序論
- 医療機器の設計における電子較正と製造公差の補正
- Calculating the Error Budget in Precision Digital-to-Analog Converter (DAC) Applications
- シリーズ電圧リファレンスか、シャント電圧リファレンスか?
- Step-Up DC-DC Converter Calibration and Adjustment Using a Digital Potentiometer
技術資料

注目製品
DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
DG1206 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
DG120XEVKIT DG1206、DG1207の評価キット
The DG120X evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the DG1206/DG1207, a low...
MAX98396 20V Digital Input Class-DG Amplifier with I/V Sense and Brownout Prevention
The MAX98396 is a high-efficiency, mono Class-DG speaker amplifier with industry-leading quiesce...

MAX11410 24ビット、マルチチャネル、低電力1.9kspsデルタシグマADC、PGA内蔵
MAX11410は、高精度センサー測定用に最適化された機能および仕様を備えた低電力、マルチチャネル、24ビットデルタシグマADCです。 入力セクションは、非常に高い入力インピーダンスを備え1倍...
- 信号源に対する高分解能および低ノイズ、広いダイナミックレンジ
- 分解能:24ビット
- プログラマブルゲインアンプ:1、2、4、8、16、32、64、および128倍の利得オプション
- 同時60Hzおよび50Hz電源ライン除去:90dB
- INL:3ppm (typ)、ミッシングコードなし
- 最適化された機能によって、より効率的なシステム設計を実現
- 10のアナログ入力を任意の組み合わせでシングルエンド/完全差動に使用可能
- 2つの専用/1つの共用の差動電圧リファレンス入力
- オンデマンドのオフセットおよび利得の自己較正
- 低電力によって効率的なシステムを実現
- アナログ電源範囲:2.7V~3.6V
- I/O電源範囲:1.7V~3.6V
- スリープモード:1µA以下
- 標準SPI対応の制御インタフェース
- 選択可能な内部/外部発振器
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm):鉛フリーおよびRoHS準拠
MAX11410A 24-Bit Multi-Channel Low-Power 1.9ksps Delta-Sigma ADC with PGA
The MAX11410 is a low-power, multichannel, 24-bit delta-sigma (Δ-Σ) ADC with features and specif...
MAX20337 超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
超小型、低オン抵抗(RON)双極/単投(DPST)および単極/双投(SPDT)アナログスイッチのMAX20336/MAX20337は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範...
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
- オン抵抗:0.19Ω (typ)
- 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
- オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
- 低消費電流:65µA/70µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCENが印加されていない場合はハイインピーダンスモード
- COM_、NO_、NCのESD保護
- ±30kVヒューマンボディモデル
- ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
- 6ピンFC2QFNパッケージ(1.25mm × 1.75mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX5866EVKIT MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット
MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを...
- 迅速にダイナミック性能を評価
- 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
- シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
- 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
- ACまたはDC結合入力信号構成が可能
- クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
- クロック整形回路を搭載
- 高速回路用に設計されたPCBを使用
- 完全実装および試験済み
- Windows対応ソフトウェア

MAX5395 シングル、256タップ揮発性、I²C、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
シングル256タップ揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5395は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3つの全抵抗値を提供します。ポテンショメータ端子は、1.7V~5....
- シングルリニアテーパ、256タップ位置
- 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
- 拡張単一電源:1.7V~5.5V
- H、W、L動作電圧:0~5.25V (VDDに依存しない)
- 低電力モードの消費電流:1µA (typ)
- ワイパ精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (max)
- パワーオン時にワイパをミッドスケールに設定
- 全抵抗温度係数:50ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
- I²C対応シリアルインタフェース
DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
DG1206 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
DG120XEVKIT DG1206、DG1207の評価キット
The DG120X evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the DG1206/DG1207, a low...
MAX98396 20V Digital Input Class-DG Amplifier with I/V Sense and Brownout Prevention
The MAX98396 is a high-efficiency, mono Class-DG speaker amplifier with industry-leading quiesce...

MAX11410 24ビット、マルチチャネル、低電力1.9kspsデルタシグマADC、PGA内蔵
MAX11410は、高精度センサー測定用に最適化された機能および仕様を備えた低電力、マルチチャネル、24ビットデルタシグマADCです。 入力セクションは、非常に高い入力インピーダンスを備え1倍...
- 信号源に対する高分解能および低ノイズ、広いダイナミックレンジ
- 分解能:24ビット
- プログラマブルゲインアンプ:1、2、4、8、16、32、64、および128倍の利得オプション
- 同時60Hzおよび50Hz電源ライン除去:90dB
- INL:3ppm (typ)、ミッシングコードなし
- 最適化された機能によって、より効率的なシステム設計を実現
- 10のアナログ入力を任意の組み合わせでシングルエンド/完全差動に使用可能
- 2つの専用/1つの共用の差動電圧リファレンス入力
- オンデマンドのオフセットおよび利得の自己較正
- 低電力によって効率的なシステムを実現
- アナログ電源範囲:2.7V~3.6V
- I/O電源範囲:1.7V~3.6V
- スリープモード:1µA以下
- 標準SPI対応の制御インタフェース
- 選択可能な内部/外部発振器
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm):鉛フリーおよびRoHS準拠
MAX11410A 24-Bit Multi-Channel Low-Power 1.9ksps Delta-Sigma ADC with PGA
The MAX11410 is a low-power, multichannel, 24-bit delta-sigma (Δ-Σ) ADC with features and specif...
MAX20337 超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
超小型、低オン抵抗(RON)双極/単投(DPST)および単極/双投(SPDT)アナログスイッチのMAX20336/MAX20337は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範...
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
- オン抵抗:0.19Ω (typ)
- 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
- オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
- 低消費電流:65µA/70µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCENが印加されていない場合はハイインピーダンスモード
- COM_、NO_、NCのESD保護
- ±30kVヒューマンボディモデル
- ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
- 6ピンFC2QFNパッケージ(1.25mm × 1.75mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX5866EVKIT MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット
MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを...
- 迅速にダイナミック性能を評価
- 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
- シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
- 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
- ACまたはDC結合入力信号構成が可能
- クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
- クロック整形回路を搭載
- 高速回路用に設計されたPCBを使用
- 完全実装および試験済み
- Windows対応ソフトウェア

MAX5395 シングル、256タップ揮発性、I²C、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
シングル256タップ揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5395は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3つの全抵抗値を提供します。ポテンショメータ端子は、1.7V~5....
- シングルリニアテーパ、256タップ位置
- 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
- 拡張単一電源:1.7V~5.5V
- H、W、L動作電圧:0~5.25V (VDDに依存しない)
- 低電力モードの消費電流:1µA (typ)
- ワイパ精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (max)
- パワーオン時にワイパをミッドスケールに設定
- 全抵抗温度係数:50ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
- I²C対応シリアルインタフェース