高集積ADC IC

マキシムの高精度ADCの多くは、シグナルチェーン機能を内蔵しています。この集積化によって、設計時間が短縮されるとともに、完全に適合するソリューションが提供されます。プログラマブルゲインオペアンプ(PGA)を備えたADC、高精度リファレンスを備えたADC、およびフロントエンドマルチプレクサを備えたADCがあります。

マキシムの主要高集積ADC ICはこちら:

オペアンプ内蔵ADC 
リファレンス内蔵ADC 
オペアンプおよびマルチプレクサ内蔵ADC 

マキシムの主要高集積ADCの例:

[Distributor] Introduction to the MAX11947 4 Channel AISG Integrated Modem

This video provides an introduction to Maxim's 4 Channel AISG Integrated Modem - the MAX11947.

[Internal] Introduction to the MAX11947 4 Channel AISG Integrated Modem

This video provides an introduction to Maxim's 4 Channel AISG Integrated Modem - the MAX11947.

[Distributor] Introduction to the MAX17701 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller

This video provides an introduction to Maxim's 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller - the MAX17701.

[Internal] Introduction to the MAX17701 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller

This video provides an introduction to Maxim's 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller - the MAX17701.

[Internal] Introduction to the MAX2088 16 Channel, High Performance, Low Power, Fully Integrated Ultrasound Receiver

This video provides an introduction to Maxim's 16 Channel, High Performance, Low Power, Fully Integrated Ultrasound Receiver - the MAX2088.

[Distributor] Introduction to the MAX2088 16 Channel, High Performance, Low Power, Fully Integrated Ultrasound Receiver

This video provides an introduction to Maxim's 16 Channel, High Performance, Low Power, Fully Integrated Ultrasound Receiver - the MAX2088.

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:CANトランシーバ

2線式コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバは、システムマイクロコントローラに負担をかけずにネットワークノード間の通信を提供します。エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットは最大2Mbpsの高速動作と±65Vの拡張フォルト保護を内蔵した2つのCANトランシーバを備え、プログラマブルロジックコントローラ、産業オートメーション、および計測器などの電気的ノイズの多い環境に最適です。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:ブーストレギュレータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれる高精度で高効率のバックブーストレギュレータの特長、利点、およびアプリケーションについて説明します。nanoPower同期整流ブーストレギュレータのMAX17225は400mV~5.5Vの入力電圧範囲に対応し、すべてのシングルセルおよびコイン電池設計に最適です。定周波数PWMステップアップコントローラのMAX668は1Aピークインダクタでの出力電圧範囲が1.8~5Vで、広い3V~28Vの入力電圧範囲を備え、少なくとも20Wの出力パワーを供給します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:RS-232トランシーバ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットのRS-232トランシーバコレクションには、3Mbpsデータレートで1µAのシャットダウン電流、±15kV HBM ESD保護を備えたデバイスと、過酷な電気的環境で堅牢な絶縁型通信を維持する省スペースのガルバニック絶縁型RS-232トランシーバが含まれています。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:RTC

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットの180nA自己消費電流または±5ppm精度のリアルタイムクロック(RTC)で、アナログシグナルチェーンの機能を拡張することができます。これらのRTCがどのようにバッテリバックアップ入力を備えることで充電しながらの動作を可能とし、医療機器、ウェアラブル、ポイントオブセール(POS)端末、電力メーター、および産業システムに対応するかを説明します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

[Distributor] Introduction to the MAX14914 High-Side Switch with Settable Current-Limiting, Push-Pull Driver Option and Digital Input Configuration

This video provides an introduction to Maxim's High-Side Switch with Settable Current-Limiting, Push-Pull Driver Option and Digital Input Configuration - the MAX14914.

[Internal] Introduction to the MAX14914 High-Side Switch with Settable Current-Limiting, Push-Pull Driver Option and Digital Input Configuration

This video provides an introduction to Maxim's High-Side Switch with Settable Current-Limiting, Push-Pull Driver Option and Digital Input Configuration - the MAX14914.

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:バックブーストレギュレータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれるバックブーストレギュレータの特長、利点、およびアプリケーションについて説明します。MAX77827レギュレータは1.8~5.5Vの入力電圧範囲を備え、出力電圧は2.3V~5.3Vで、最大1.6Aの負荷電流用に外付け部品サイズを最適化することができます。MAX77816は広い2.3V~5.5Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧範囲は2.6V~5.14V (20mVステップで調整可能)で、3Aの連続負荷電流を駆動します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:Continuaバックアップ電源レギュレータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれるContinuaバックアップレギュレータが、反転可能±2%精度、95%ピーク効率のバックブーストコントローラを使用してどのようにハンドヘルドポータブル機器および装置用の予備電源を実現するかを説明します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:バックレギュレータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれるバックレギュレータの特長、利点、およびアプリケーションについて説明します。nanoPowerバックレギュレータのMAX38640Aは1.8V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、出力電圧は0.7V~3.3Vです。ステップダウンコントローラのMAX15026Bは広い4.5V~28Vの入力電圧範囲を備え、出力電圧は0.6V~入力電圧の85%で、最大25Aの負荷電流を供給します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

[Distributor] Introduction to the MAX25221 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer - the MAX25221.

[Internal] Introduction to the MAX25221 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer - the MAX25221.

Introduction to the MAX25221 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer - the MAX25221.

Introduction to the MAX20004E MAX20006E MAX20008E 36V, 220kHz to 2.2MHz, 6A/8A Fully Integrated Step-Down Converters with 15µA Operating Current

This video provides an introduction to Maxim’s 36V, 220kHz to 2.2MHz, 6A/8A Fully Integrated Step-Down Converters with 15µA Operating Current – the MAX20004E, MAX20006E and MAX20008E.

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:アイソレータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットのデジタルガルバニックアイソレータで、産業用フィールドバスインタフェースおよびバッテリアレイを保護することができます。これらのICは最大5kVRMSに60秒間耐え、最大200Mbpsのビットレートで信号を送信します。2および4チャネルデジタルアイソレータの強化された障壁は厳しい、過酷な環境に耐え、医療、産業、およびバッテリアレイアプリケーションで高信頼性のビット転送を提供します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:無線トランスミッタ/レシーバ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれる無線トランスミッタおよび無線レシーバの特長、利点、およびアプリケーションについて説明します。ISMトランスミッタのMAX41460は、広いsub-GHz周波数範囲にわたってASKおよびFSKに対応し、最大16dBmの出力パワーを備えています。MAX7034は低電力(6.7mA以下)のスーパーへテロダインレシーバで、300MHz~450MHzの周波数範囲のASKデータを受信するように設計されています。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

Himalaya uSLICモジュール:高効率電源を小型パッケージで実現

uSLIC DC-DCステップダウンパワーモジュールが、非常に狭い、スペースに制約のある領域への電源の設計をどのように可能にし、高信頼性の、堅牢な電力変換を実現するかを説明します。

詳細はこちら › uSLICパワーモジュール

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:理想ダイオードおよび電圧リファレンス

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれる理想ダイオードおよび電圧リファレンスの特長、利点、およびアプリケーションについて説明します。ナノパワー理想ダイオードのMAX40203は順方向電圧降下が1Aの電流でわずか90mVで、300nAの自己消費電流を備え、電圧リファレンスのMAX6078Aは0.04%の精度、低い10ppm/℃のドリフトを備え、消費電流は15µAです。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:オペアンプ

1pA以下のバイアス電流を備えたエッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットの超低ノイズ、広帯域幅オペアンプをアナログシグナルチェーンに使用して、医療用計測器、デジタル秤、および高精度センサーアプリケーションの微弱信号を増幅することができます。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:温度センサー

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットに含まれる温度センサーの特長、利点、およびアプリケーションについて説明します。MAX6680はダイオードを介して±1℃精度のリモート温度検出を提供し、MAX31875は10µA以下の平均消費電力と±1℃精度を備えた低電力ローカル温度センサーです。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

[Internal] Introduction to the MAX20429 Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter

This video provides an introduction to Maxim's Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter - the MAX20429.

[Distributor] Introduction to the MAX20429 Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter

This video provides an introduction to Maxim's Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter - the MAX20429.

4.5V~42V入力、超小型、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ

MAX17682

最大10Wの絶縁型電力を提供し、90%以上のピーク効率と2.8µAのシャットダウン電流で消費電力を削減します。

詳細はこちら ›

TVS用の高効率電源

MAXREFDES1034

監視や制御などの補助機能のシステム電源用に5V出力および最大5Aの負荷電流を提供する電源リファレンスデザインです。

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the DG1206 DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer

This video provides an introduction to Maxim's Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer - the DG1206 DG1207.

[Internal] Introduction to the DG1206 DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer

This video provides an introduction to Maxim's Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer - the DG1206 DG1207.

[Internal] Introduction to the MAX25605 6 Switch Sequential LED Controller For Automotive Lighting Systems

This video provides an introduction to Maxim's 6 Switch Sequential LED Controller For Automotive Lighting Systems - the MAX25605.

[Distributor] Introduction to the MAX25605 6 Switch Sequential LED Controller For Automotive Lighting Systems

This video provides an introduction to Maxim's 6 Switch Sequential LED Controller For Automotive Lighting Systems - the MAX25605.

[Internal] Introduction to the MAX25430 Automotive 100W USB-PD Buck-Boost Port Controller and Protector

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 100W USB-PD Buck-Boost Port Controller and Protector - the MAX25430.

[Distributor] Introduction to the MAX25430 Automotive 100W USB-PD Buck-Boost Port Controller and Protector

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 100W USB-PD Buck-Boost Port Controller and Protector - the MAX25430.

60V、フォトカプラ不要の絶縁型フライバックコントローラ

MAX17690

小型、コスト効率に優れ、実装しやすい絶縁型DC-DCコントローラ

詳細はこちら ›

4.5V~42V入力、高効率、絶縁型バックDC-DC

MAX17681

最大5Wの絶縁型電源を提供、90%以上のピーク効率および0.9µAのシャットダウン電流で消費電力を低減

詳細はこちら ›

絶縁型24Vから5V 2Wフライバック電源

MAXREFDES111

産業用電源リファレンスデザインは、2W電力(0.4A)で24V入力、5V出力の高効率フライバックトポロジーを特長としています。

詳細はこちら ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:電流検出アンプ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットは2つの高精度、ハイサイド電流検出アンプ(CSA)を備え、それらは基地局、パルスオキシメーター、およびポータブルバッテリ動作機器などの低電力および広い入力電圧範囲を必要とする動作用に最適化されています。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:デジタル-アナログコンバータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットのデジタル-アナログコンバータは、高分解能DACおよび高チャネル数DACの両方を備えています。高精度のMAX5541は超高速1µsセトリング時間の16ビット、バッファなし電圧出力を備え、4チャネルのMAX5715は12ビット、バッファ付き電圧出力および選択可能な電圧リファレンスを備えています。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキット:アナログ-デジタルコンバータ

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットの24ビットデルタシグマ高分解能ADCおよび500ksps 16ビットSAR ADCがどのように産業、試験/測定、医療用画像処理、およびプロセス制御システムなどのアプリケーションに対応するかを説明します。

詳細はこちら:エッセンシャル・アナログIC ›

[Internal] Introduction to the MAX20069B Automotive 4-Channel TFT Bias with 4ch 150mA/ch LED Driver

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT Bias with 4ch 150mA/ch LED Driver - the MAX20069B.

[Distributor] Introduction to the MAX20069B Automotive 4-Channel TFT Bias with 4ch 150mA/ch LED Driver

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT Bias with 4ch 150mA/ch LED Driver - the MAX20069B.

[Internal] Introduction to the MAX15004C/D MAX15005C/D 40V Automotive Flyback/Boost/SEPIC Controller

This video provides an introduction to Maxim 40V Automotive Flyback/Boost/SEPIC Controller - the MAX15004C/D MAX15005C/D

車載デュアルUSB Type-C Power Deliveryの設計を低温かつ柔軟にする

 

車載デュアルUSB Type-C Power Deliveryの設計を低温かつ柔軟にする
このデザインソリューションは、車載デュアルUSB Type-C Power Deliveryシステムの設計の課題について概説します。モジュールの温度上昇は40℃以下にする必要があります。車載バッテリ電圧は大幅に変動します。データラインを適切に保護し、設計を柔軟にして異なる形状に適応可能にする必要があります。バックブーストコントローラICおよび保護ICチップセットは、許容温度制限内で動作する必要がある小型で柔軟なモジュールを実現します。

注目製品:MAX25410MAX25431

詳細はこちら ›

車載4チャネルTFT LCD電源のMAX25220のご紹介

このビデオは、マキシムの車載4チャネルTFT LCD電源のMAX25220を紹介します。

4.5V~76V、300mA、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17760のご紹介

このビデオは、マキシムの4.5V~76V、300mA、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17760を紹介します。

ChipDNA内蔵DeepCover暗号コプロセッサのDS28S60のご紹介

このビデオは、マキシムのChipDNA内蔵DeepCover暗号コプロセッサのDS28S60を紹介します。

超低電力生体センサーハブ内蔵、完全な光バイオセンシングモジュールのMAXM86146のご紹介

このビデオは、マキシムの超低電力生体センサーハブ内蔵、完全な光バイオセンシングモジュールのMAXM86146を紹介します。

±65Vフォルト保護、±40V CMR、および±40kV ESD内蔵、+3V~+5.5V、極性反転RS-485ハーフデュプレックストランシーバのMAX33072Eのご紹介

このビデオは、マキシムの±65Vフォルト保護、±40V CMR、および±40kV ESD内蔵、+3V~+5.5V、極性反転RS-485ハーフデュプレックストランシーバのMAX33072Eを紹介します。

業界最低IQのスタンドアロン残量ゲージ、プロテクタおよびSHA-256認証内蔵

MAX17301

非常に高精度のバッテリ充電状態(SOC)および安全な動作を提供するとともに、偽造バッテリパックの使用を防ぎます。

詳細はこちら ›

USB Type-C/Power Deliveryアプリケーション用バックブーストチャージャ、ソリューションサイズを50%削減

MAX77962

3.5V~23Vの広い入力電圧範囲を提供しUSB-C PDに対応します。2S リチウムイオンバッテリの28Wの急速充電を実現します。

詳細はこちら ›

業界最低IQのスタンドアロンマルチセル残量ゲージ、プロテクタおよびSHA-256認証内蔵

MAX17320

プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵、2S~4S ModelGauge m5 EZ残量ゲージです。

詳細はこちら ›

JEITA準拠、リチウムイオンチャージャ、USBエニュメレーション内蔵

MAX77301

USBポート、専用チャージャ、または汎用アダプタで動作するJEITA準拠のリチウムイオンリニアバッテリチャージャです。このICは、自動的なアダプタタイプ検出およびUSBホストまたはハブとのエニュメレーションを提供します。最も簡素で小型のUSB準拠の充電ソリューションを提供します。

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX25220 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply - the MAX25220.

[Internal] Introduction to the MAX25220 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply - the MAX25220.

コマンドシーケンサ内蔵1-Wire® スレーブ-I2C/SPIブリッジのDS28E18のご紹介

このビデオは、マキシムのコマンドシーケンサ内蔵1-Wire® スレーブ-I2C/SPIブリッジのDS28E18を紹介します。

車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバのMAX25014のご紹介

このビデオは、マキシムの車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバのMAX25014を紹介します。

USB Type-C充電の概要(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

USBベース規格、Power Delivery規格、および上下反転可能なType-C 24ピンコネクタ仕様の組み合わせによって、大電力を必要とするポータブル機器の急速充電がどのように実現されるかを詳しく解説します。また、チャージャ、コンバータ、コントローラ、パワーパスおよび保護デバイスなどの、マキシムのUSB-C ICのポートフォリオの詳細についても説明します。

詳細はこちら:USB-Cソリューション ›

残量ゲージ内蔵デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャの評価システム

MAX77818EVSYS

実装および試験済みプリント基板と、それに対応したマキシムのMINIQUSBインタフェースボードで構成されます。このICは、12V入力および3A出力スイッチモードチャージャを内蔵しています。

詳細はこちら ›

CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャの評価キット

MAX77860EVKIT

USB-C CC検出および充電機能を備えたシングル入力、スイッチモードバッテリチャージャを評価します。

詳細はこちら ›

1セルリチウムイオンバッテリ用3.15A USB Type-C自律的チャージャの評価キット

MAX77751CEVKIT

USB Type-C CC検出、規格準拠バッテリ充電、チャージャ入力の自動設定、およびリバースブースト機能を備えています。

詳細はこちら ›

[Internal] Introduction to the MAX17760 4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

This video provides an introduction to Maxim's 4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter - the MAX17760.

[Distributor] Introduction to the MAX17760 4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

This video provides an introduction to Maxim's 4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter - the MAX17760.

[Distributor] Introduction to the DS28S60 DeepCover Cryptographic Coprocessor with ChipDNA

This video provides an introduction to Maxim's DeepCover Cryptographic Coprocessor with ChipDNA - the DS28S60.

[Internal] Introduction to the DS28S60 DeepCover Cryptographic Coprocessor with ChipDNA

This video provides an introduction to Maxim's DeepCover Cryptographic Coprocessor with ChipDNA - the DS28S60.

[Internal] Introduction to the MAXM86146 Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

This video provides an introduction to Maxim's Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub - the MAXM86146.

[Distributor] Introduction to the MAXM86146 Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

This video provides an introduction to Maxim's Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub - the MAXM86146.

[Internal] Introduction to the MAX33072E +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

This video provides an introduction to Maxim's +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD - the MAX33072E.

[Distributor] Introduction to the MAX33072E +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

This video provides an introduction to Maxim's +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD - the MAX33072E.

ホームバストランシーバのMAX22088のご紹介

このビデオは、マキシムのホームバストランシーバのMAX22088を紹介します。

USB Type-Cチャージャ

MAX14748

2sリチウムイオンバッテリパック用のシングルチップUSB Type-C充電および充電器検出ソリューションです。

詳細はこちら ›

ウォッチドッグ内蔵車載4出力ディスプレイ電源ソリューションのMAX16926のご紹介

このビデオは、マキシムのウォッチドッグ内蔵車載4出力ディスプレイ電源ソリューションのMAX16926を紹介します。

電流制限内蔵ハイサイドスイッチコントローラMAX14922

このビデオは、マキシムの電流制限内蔵ハイサイドスイッチコントローラのMAX14922を紹介します。

USB-Cバックチャージャ、CC保護内蔵

MAX77860

ソリューションサイズを30%削減する高集積USB-Cバックチャージャです。

詳細はこちら ›

フレーマおよびL+電源コントローラ内蔵デュアルIO-LinkマスタートランシーバのMAX14819Aのご紹介

このビデオは、マキシムのフレーマおよびL+電源コントローラ内蔵デュアルIO-LinkマスタートランシーバのMAX14819Aを紹介します。

そのまま使えるUSB-C PDコントローラ、開発期間を短縮し堅牢な設計を実現

MAX77958

GUI操作のカスタマイズスクリプト、BC1.2対応、高速ロールスワップ、DRPモード、D+/D-スイッチ内蔵によって3か月のファームウェア開発を不要にします。

詳細はこちら ›

USB Type-C自律的チャージャ、1セルリチウムイオンバッテリ用

MAX77751

USB Type-C検出およびリバースブースト機能を内蔵した業界初の自律的チャージャです。

詳細はこちら ›

[Internal] Introduction to the DS28E18 1-Wire® Slave-to-I2C/SPI Bridge with Command Sequencer

This video provides an introduction to Maxim's 1-Wire® Slave-to-I2C/SPI Bridge with Command Sequencer - the DS28E18.

[Distributor] Introduction to the DS28E18 1-Wire® Slave-to-I2C/SPI Bridge with Command Sequencer

This video provides an introduction to Maxim's 1-Wire® Slave-to-I2C/SPI Bridge with Command Sequencer - the DS28E18.

[Distributor] Introduction to the MAX25222 Automotive ASIL B 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer

This video provides an introduction to Maxim's Automotive ASIL B 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer - MAX25222.

[Internal] Introduction to the MAX25222 Automotive ASIL B 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer

This video provides an introduction to Maxim's Automotive ASIL B 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer - MAX25222.

WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバの評価キット

MAX77950EVKIT

WPCまたはPMAトランスミッタと組み合わせた場合に近距離磁気誘導を使用して動作し、最大12Wの出力電力を提供するワイヤレスパワーレシーバです。

詳細はこちら ›

超低電力光データ収集システム、パルスオキシメーターおよび心拍数検出用

MAX86170B

クラス最高のSN比を供え、体水分率、筋、および組織酸素飽和度の人体の複数の部位での測定に対応します。

詳細はこちら ›

完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

MAXM86146

光バイオセンシングAFEと強力なArm® MCUおよび2つのフォトダイオードを組み合わせた高集積、光データ収集システムです。

詳細はこちら ›

1セルリチウムイオンバッテリ用3.15A USB-C自律型チャージャのMAX77751のご紹介

このビデオは、マキシムの1セルリチウムイオンバッテリ用3.15A USB-C自律型チャージャのMAX77751を紹介します。

2Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵23VIN 3.2AOUT USB-CバックブーストチャージャのMAX77962のご紹介

このビデオは、2Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵23VIN 3.2AOUT USB-Cバックブーストチャージャを紹介します。

自己給電、2チャネル3.5kVRMSデジタルアイソレータのMAX22518のご紹介

このビデオは、マキシムの新しい自己給電、2チャネル3.5kVRMSデジタルアイソレータのMAX22518を紹介します。

セーフティアプリケーション用4出力ミニPMICのMAX20430のご紹介

このビデオは、マキシムのセーフティアプリケーション用4出力ミニPMICのMAX20430を紹介します。

[Internal] Introduction to the MAX77655 Low IQ SIMO PMIC with 4-Outputs Delivering up to 700mA Total Output Current

This video provides an introduction to Maxim's Low IQ SIMO PMIC with 4-Outputs Delivering up to 700mA Total Output Current - the MAX77655.

[Distributor] Introduction to the MAX77655 Low IQ SIMO PMIC with 4-Outputs Delivering up to 700mA Total Output Current

This video provides an introduction to Maxim's Low IQ SIMO PMIC with 4-Outputs Delivering up to 700mA Total Output Current - the MAX77655.

[Distributor] Introduction to the MAX22246 Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators

This video provides an introduction to Maxim's Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators - the MAX22246.

[Internal] Introduction to the MAX22246 Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators

This video provides an introduction to Maxim's Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators - the MAX22246.

ウェアラブルおよびIoTのオーディオを容易に実現可能なプラグ&プレイD級アンプ

 

ウェアラブルおよびIoTのオーディオを容易に実現可能なプラグ&プレイD級アンプ
ウェアラブルおよびIoT機器に最高のオーディオ品質を最小限の作業で提供する小型の自己設定D級デジタルオーディオアンプについて解説します。

注目製品:MAX98360AMAX98357A

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX17691A 4.2V–60V No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET

This video provides an introduction to Maxim's 4.2V–60V No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET - the MAX17691A.

[Internal] Introduction to the MAX17691A 4.2V–60V No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET

This video provides an introduction to Maxim's 4.2V–60V No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET - the MAX17691A.

[Distributor] Introduction to the MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

This video provides an introduction to Maxim's Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers - the MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D

[Internal] Introduction to the MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

This video provides an introduction to Maxim's Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers - the MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D

[Internal] Introduction to the MAX17783C 4.5V to 60V, 2.5A, High Efficiency, Step-Down DC-DC Converter

This video provides an introduction to Maxim's 4.5V to 60V, 2.5A, High Efficiency, Step-Down DC-DC Converter - the MAX17783C.

[Distributor] Introduction to the MAX17783C 4.5V to 60V, 2.5A, High Efficiency, Step-Down DC-DC Converter

This video provides an introduction to Maxim's 4.5V to 60V, 2.5A, High Efficiency, Step-Down DC-DC Converter - the MAX17783C.

[Distributor] Introduction to the MAX14819A Dual IO-Link Master Transceiver with Integrated Framers and L+ Supply Controllers

This video provides an introduction to Maxim's Dual IO-Link Master Transceiver with Integrated Framers and L+ Supply Controllers - the MAX14819A.

[Internal] Introduction to the MAX14819A Dual IO-Link Master Transceiver with Integrated Framers and L+ Supply Controllers

This video provides an introduction to Maxim's Dual IO-Link Master Transceiver with Integrated Framers and L+ Supply Controllers - the MAX14819A.

[Distributor] Introduction to the MAX14922 High-Side Switch Controller with Current Limiting

This video provides an introduction to Maxim's High-Side Switch Controller with Current Limiting - the MAX14922.

[Internal] Introduction to the MAX14922 High-Side Switch Controller with Current Limiting

This video provides an introduction to Maxim's High-Side Switch Controller with Current Limiting - the MAX14922.

[Distributor] Introduction to the MAX16926 Automotive 4-Output Display Power Solution with Watchdog

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Output Display Power Solution with Watchdog - the MAX16926.

[Internal] Introduction to the MAX16926 Automotive 4-Output Display Power Solution with Watchdog

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Output Display Power Solution with Watchdog - the MAX16926.

[Distributor] Introduction to the MAX22088 Homebus Transceiver

This video provides an introduction to Maxim's Homebus Transceiver - the MAX22088.

[Internal] Introduction to the MAX22088 Homebus Transceiver

This video provides an introduction to Maxim's Homebus Transceiver - the MAX22088.

2Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵USB-Cバックブーストチャージャの評価キット

MAX77962EVKIT-12

この2Sリチウムイオンバッテリ用3.2A USB Type-Cバックブーストチャージャを評価することができます。

詳細はこちら ›

スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラの評価キット

MAX77958EVKIT-2S3

このスタンドアロンUSB Type-C CC検出およびUSB Power Deliveryコントローラを評価することができます。

詳細はこちら ›

USB Type-C CC端子過電圧プロテクタの評価キット

MAX20323EVKIT

このUSB Type-C CC端子過電圧保護デバイスを評価することができます。

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX22518 Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

This video provides an introduction to Maxim's new Self-Powered, 2 channel 3.5kV digital isolator - the MAX22518.

[Internal] Introduction to the MAX22518 Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

This video provides an introduction to Maxim's new Self-Powered, 2 channel 3.5kV digital isolator - the MAX22518.

[Internal] Introduction to the MAX77962 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries

This video provides an introduction to Maxim's 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries.

[Distributor] Introduction to the MAX77962 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries

This video provides an introduction to Maxim's 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries.

[Internal] Introduction to the MAX20430 Four-Output Mini PMIC For Safety Applications

This video provides an introduction to Maxim’s Four-Output Mini PMIC For Safety Applications, the MAX20430.

[Distributor] Introduction to the MAX20430 Four-Output Mini PMIC For Safety Applications

This video provides an introduction to Maxim’s Four-Output Mini PMIC For Safety Applications, the MAX20430.

[Distributor] Introduction to the MAX77751 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries

This video provides an introduction to Maxim's 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries - the MAX77751.

[Internal] Introduction to the MAX77751 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries

This video provides an introduction to Maxim's 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries - the MAX77751.

[Internal] Introduction to the MAX16602+MAX20790 Solution - VR13.HC Dual-Output Voltage Regulator Chipset and Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors

This video provides an introduction to Maxim's VR13.HC Dual-Output Voltage Regulator Chipset and Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors - the MAX16602+MAX20790 Solution.

[Distributor] Introduction to the MAX16602+MAX20790 Solution - VR13.HC Dual-Output Voltage Regulator Chipset and Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors

This video provides an introduction to Maxim's VR13.HC Dual-Output Voltage Regulator Chipset and Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors - the MAX16602+MAX20790 Solution.

ChipDNA PUF技術はどのように最高レベルのIoTセキュリティを実現するか(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

ChipDNA PUF (物理的複製防止機能)技術がどのように最高レベルのデータセキュリティをIoTに提供するかをご覧ください。PUFを使用すると、IoT機器によって処理される機密データが犯罪者の手に渡らないと確信することができます。

詳細はこちら:ChipDNA ›

[Internal] Introduction to the MAX41400 Low-Power, Precision, Instrumentation Amplifier with Programmable Gain

This video provides an introduction to Maxim's Low-Power, Precision, Instrumentation Amplifier with Programmable Gain - the MAX41400.

[Distributor] Introduction to the MAX41400 Low-Power, Precision, Instrumentation Amplifier with Programmable Gain

This video provides an introduction to Maxim's Low-Power, Precision, Instrumentation Amplifier with Programmable Gain - the MAX41400.

[Internal] Introduction to the MAX16171 Ideal Diode Controller with Reverse Current Protection

This video provides an introduction to Maxim's Ideal Diode Controller with Reverse Current Protection - the MAX16171.

[Distributor] Introduction to the MAX16171 Ideal Diode Controller with Reverse Current Protection

This video provides an introduction to Maxim's Ideal Diode Controller with Reverse Current Protection - the MAX16171.

[Distributor] Introduction to the MAX20342 USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP

This video provides an introduction to Maxim's USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP - the MAX20342.

[Distributor] Introduction to the MAX78000 Ultra-low Power ARM Cortex M4F with Convolutional Neural Network Accelerator

This video provides an introduction to Maxim's Ultra-low Power ARM Cortex M4F with Convolutional Neural Network Accelerator - the MAX78000.

[Internal] Introduction to the MAX78000 Ultra-low Power ARM Cortex M4F with Convolutional Neural Network Accelerator

This video provides an introduction to Maxim's Ultra-low Power ARM Cortex M4F with Convolutional Neural Network Accelerator - the MAX78000.

[Internal] Introduction to the MAX25431 Automotive 40V, 55μA IQ, 2.2MHz, H-Bridge Buck-Boost Controller

This presentation provides an introduction to Maxim's Automotive 40V, 55μA IQ, 2.2MHz, H-Bridge Buck-Boost Controller - the MAX25431.

[Distrbutor] Introduction to the MAX38886 2.5V–5.0V, 0.5A/2.5A Super-Capacitor Charge/Discharge Backup Regulator

This video provides an introduction to Maxim's 2.5V–5.0V, 0.5A/2.5A Super-Capacitor Charge/Discharge Backup Regulator - the MAX38886.

[Internal] Introduction to the MAX38886 2.5V–5.0V, 0.5A/2.5A Super-Capacitor Charge/Discharge Backup Regulator

This video provides an introduction to Maxim's 2.5V–5.0V, 0.5A/2.5A Super-Capacitor Charge/Discharge Backup Regulator - the MAX38886.

[Distributor] Introduction to the MAX32655 Low-power ARM Cortex-M4F Microcontroller w/ Bluetooth 5

This video provides an introduction to Maxim's Low-power ARM Cortex-M4F Microcontroller w/ Bluetooth 5 - the MAX32655.

[Internal] Introduction to the MAX32655 Low-power ARM Cortex-M4F Microcontroller w/ Bluetooth 5

This video provides an introduction to Maxim's Low-power ARM Cortex-M4F Microcontroller w/ Bluetooth 5 - the MAX32655.

[Distributor] Introduction to the MAX41470 290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

This video provides an introduction to Maxim's 290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface - the MAX41470.

[Internal] Introduction to the MAX41470 290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

This video provides an introduction to Maxim's 290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface - the MAX41470.

[Internal] Introduction to the MAX40213 Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp

This video provides an introduction to Maxim's Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp - the MAX40213.

[Distributor] Introduction to the MAX40213 Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp

This video provides an introduction to Maxim's Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp - the MAX40213.

[Internal] Introduction to the MAX20342 USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP

This video provides an introduction to Maxim's USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP - the MAX20342.

[Distributor] Introduction to the MAX40204 36V, Precision, Low-Power, Bi-Directional Current Sense Amplifier

This video provides an introduction to Maxim's 36V, Precision, Low-Power, Bi-Directional Current Sense Amplifier - the MAX40204.

[Internal] Introduction to the MAX40204 36V, Precision, Low-Power, Bi-Directional Current Sense Amplifier

This video provides an introduction to Maxim's 36V, Precision, Low-Power, Bi-Directional Current Sense Amplifier - the MAX40204.

[Internal] Introduction to the MAX49921 Bi- and Unidirectional, 0V to 70V Current-Sense Amplifiers

This video provides an introduction to Maxim's Bi- and Unidirectional, 0V to 70V Current-Sense Amplifiers - the MAX49921.

[Distributor] Introduction to the MAX49921 Bi- and Unidirectional, 0V to 70V Current-Sense Amplifiers

This video provides an introduction to Maxim's Bi- and Unidirectional, 0V to 70V Current-Sense Amplifiers - the MAX49921.

理想ダイオードのMAX40200を使用してダイオードORingまたはバッテリバックアップ回路を追加する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

このビデオでは、他のダイオードORingソリューションに対する超小型理想ダイオードのMAX40200の優位性についてTravisが説明し、MAX40200EVKITを使ってダイオードORingをデモします。

MAX40200の詳細はこちら ›
デザインソリューション:理想ダイオードで損失を低減 ›
デザインソリューション:Design a Cooler, Safer Smart-Home Hub—Using an Ideal Diode ›

MAX17263

ポータブルシステム用のバッテリ残量ゲージの選択および設定の方法

バッテリ残量ゲージおよびバッテリ特性モデルを選択する方法についてTravisが説明します。MAX17263GEVKITを使用して、ほとんどのバッテリタイプで特性評価が不要なModelGauge m5のEZ Configuration GUIをデモします。



詳細はこちら › MAX17263

MAXREFDES101ヘルスセンサープラットフォーム2.0のファームウェアを更新する方法

MAXREFDES101ヘルスセンサープラットフォーム2.0のファームウェアを容易に更新し、ボード上の心電図(ECG)センサー、光電式容積脈波(PPG)センサー、および体温センサーの設定を迅速に開始する方法をSankalpが説明します。

詳細はこちら:MAXREFDES101 ›

フライバックコンバータを使用して絶縁型電圧レベルシフトを実現する方法

絶縁型フライバックコンバータを使用して入力のシングルエンド電圧を出力のバイポーラ電圧に変換する方法をTejaが説明します。回路における絶縁の重要性と、絶縁に使用可能な回路素子について解説します。最後に、MAXREFDES1141とMAXREFDES1132を使って絶縁型電圧レベルシフトを実現する方法をデモします。

詳細はこちら:MAXREFDES1141 ›
詳細はこちら:MAXREFDES1132 ›

MyMaxim:Empowering Your Design Innovation (設計革新を加速) (日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

MyMaximアカウントを登録またはプロファイルを更新して設計の革新を加速させましょう。新規メンバー登録でMaximの帽子がもらえます。またiPad Pro®、GoPro HERO7®が当たるチャンスもあります。キャンペーンは6/30まで実施しています。

キャンペーンについてはこちら ›

[Internal] Introduction to the MAX49140 30ns, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail Single-Supply Comparator

This video provides an introduction to Maxim's 30ns, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail Single-Supply Comparator - the MAX49140.

[Internal] Introduction to the MAX86916 Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health

This video provides an introduction to Maxim's Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health - the MAX86916.

[Internal] Introduction to the MAX40002 MAX40003 MAX40004 MAX40005 MAX40014 NanoPower 4-Bump Comparator in Ultra-Tiny 0.73 x 0.73mm WLP/SOT23 Packages

This video provides an introduction to Maxim's NanoPower 4-Bump Wafer-Level-Package Comparator, the MAX40002 to 15 family.

[Internal] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution

This video provides an introduction to Maxim's Wearable Charge Management Solution - the MAX20353.

[Internal] Introduction to the MAX31889 ±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

This video provides an introduction to Maxim's ±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor - the MAX31889.

[Internal] Introduction to the MAX40027 Dual 280ps High-Speed Comparator, Ultra-Low Dispersion with LVDS Outputs

This video provides an introduction to Maxim's Dual 280ps High-Speed Comparator, Ultra-Low Dispersion with LVDS Outputs - the MAX40027.

[Internal] Introduction to the MAX20030 MAX20031 Dual Buck, Sync Boost and LDO– Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ

This video provides an introduction to Maxim's Dual Buck, Sync Boost and LDO– Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ - the MAX20030 MAX20031.

[Internal] Introduction to the MAX14917 Industrial Octal High-Side Switch

This video provides an introduction to Maxim's Industrial Octal High-Side Switch - the MAX14917.

[Internal] Introduction to the MAX32000 High-Speed Quad Pin Electronics Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew Rate Control, and VHH Fourth Level Drive

This video provides an introduction to Maxim's High-Speed Quad Pin Electronics Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew Rate Control, and VHH Fourth Level Drive - the MAX32000.

[Internal] Introduction to the MAX17320 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication

This video provides an introduction to Maxim's 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication - the MAX17320.

[Internal] Introduction to the MAX31343 ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator

This video provides an introduction to Maxim's ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator - the MAX31343.

[Internal] Introduction to the MAX40662 Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR

This video provides an introduction to Maxim's Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR - the MAX40662

[Internal] Introduction to MAX77958 Standalone USB-C Power Delivery Controller

This video provides an introduction to Maxim's Standalone USB-C Power Delivery Controller - the MAX77958.

[Internal] Introduction to the MAX25024 Automotive Low Input Voltage I2C 4-Channel 150mA Backlight Driver Supporting ASIL B

This video provides an introduction to Maxim's Automotive Low Input Voltage I2C 4-Channel 150mA Backlight Driver Supporting ASIL B - the MAX25024

[Internal] Introduction to the MAX32670 High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT

This video provides an introduction to Maxim's High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT - the MAX32670.

[Internal] Introduction to the MAX31825 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy

This video provides an introduction to Maxim's 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy - the MAX31825.

[Internal] Introduction to the MAX77511 MAX77711 10V Input Quad-Phase Configurable 3A/Phase High-Efficiency Buck Converter

This video provides an introduction to Maxim's 10V Input Quad-Phase Configurable 3A/Phase High-Efficiency Buck Converter - the MAX77511 MAX77711.

[Internal] Introduction to the MAX17227A 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short Circuit Protection and True Shutdown

This video provides an introduction to Maxim's 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short Circuit Protection and True Shutdown - the MAX17227A.

[Internal] Introduction to the MAX14906 Quad Industrial Digital Output, Digital Input

This video provides an introduction to Maxim’s Quad Industrial Digital Output, Digital Input Part – the MAX14906.

[Internal] Introduction to the MAX14829 Low-Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers

This video provides an introduction to Maxim's Low-Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers - the MAX14829.

[Internal] Introduction to the MAX25205 Gesture Sensor for Automotive Applications

This video provides an introduction to Maxim's Gesture Sensor for Automotive Applications - the MAX25205.

[Internal] Introduction to the MAX2769C Universal GNSS Receiver

The MAX2769C is a next-generation Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver covering L1/E1, B1, G1 bands for GPS, Galileo, BeiDou, and GLONASS satellite systems on a single chip.

[Internal] Introduction to the MAX326xx Family of High-Performance, Ultra-Low Power ARM Cortex Microcontrollers

This video provides an introduction to Maxim's Family of High-Performance, Ultra-Low Power ARM Cortex Microcontrollers - MAX32620/MAX32621 MAX32625/MAX32626 MAX32630/MAX32631

[Internal] Introduction to the DS28E83 DeepCover® Radiation Resistant 1-Wire Secure Authenticator

This video provides an introduction to the DS28E83, a radiation-resistant secure authenticator that provides a core set of cryptographic tools derived from integrated asymmetric (ECC-P256) and symmetric (SHA-256) security functions.

[Internal] Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector

This video provides an introduction to Maxim's 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector - the MAX17303 and MAX17313.

[Internal] Introduction to the MAX16923 Automotive 4-Output Display Power Solution with Watchdog

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 4-Output Display Power Solution with Watchdog - the MAX16923.

[Internal] Introduction to the MAX38907 MAX38908 MAX38909 2A/4A High Performance LDO Linear Regulator

This video provides an introduction to Maxim's 2A/4A High Performance LDO Linear Regulator - the MAX38908 product family.

[Internal] Introduction to the MAX20057/MAX20457 36V Boost Controller with Dual 3.5A/2A Synchronous Buck Converters for Automotive Applications

This presentation provides an introduction to MAX20057 and MAX20457, Maxim’s 36V boost controller with dual 3.5A/2A synchronous buck converters for automotive applications.

[Internal] Introduction to the MAX16545B MAX16545C, and MAX16543 Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface

This video provides an introduction to Maxim’s protection solution for high-current +12V power: the MAX16545B/C and MAX16543.

[Internal] Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode

This video provides an introduction to Maxim’s MAX77654, one of the world’s best solutions for low-power consumer applications.

[Internal] Introduction to the MAX22503E 100 Mbps Full Duplex 3V/5V RS-485/RS422 Transceiver with High EFT Immunity

This video provides an introduction to Maxim's 100 Mbps Full Duplex 3V/5V RS-485/RS422 Transceiver with High EFT Immunity - the MAX22503E.

[Internal] Introduction to the MAX16142 nanoPower, Tiny Supervisor with Manual Reset Input

This video provides an introduction to the MAX16142, an ultra-low-current, single-channel supervisory IC in a tiny, 4-bump, wafer-level package (WLP).

[Internal] Introduction to the MAX32561 DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller

This video provides an introduction to Maxim's MAX32561, a single chip solution to integrate most of the interfaces required to build a modern financial pinpad or MPOS. The product can save many external components, saving on the PCB footprint. The product also comes with security, software stacks and evaluation reports to simplify EMV and PCI-PTS certifications while compressing the time to market when designing new pinpads and MPOS devices.

[Internal] Introduction to the MAX20796 MAX20766 Dual-Phase Scalable Integrated Voltage Regulator with PMBus™ Interface

This video provides an introduction to Maxim's Dual-Phase Scalable Integrated Voltage Regulator with PMBus™ Interface - the MAX20796 and MAX20766.

[Internal] Introduction to the NPI-MAX77860 USB Type-C 3A Switch Mode Buck Charger

This video provides an introduction to the MAX77860, a USB Type-C 3A switch mode buck charger with integrated CC detection, reverse boost and ADC.

[Internal] Introduction to the DS28C40 Deep Cover Automotive I2C Authenticator

This video provides an introduction to Maxim’s Secure Authenticator for Automotive – the DS28C40.

[Distributor] Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector

This video provides an introduction to Maxim's 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector - the MAX17303 and MAX17313.

[Distributor] Introduction to the MAX13053A/54A +5V, 2Mbps CAN Transceivers with ±65V Fault Protection, ±25V CMR, and ±25kV ESD

This video provides an introduction to the MAX13053A and MAX13054A, +5V CAN (Control Area Network) transceivers with integrated protection for industrial applications. These devices have extended ±65V fault protection for equipment where overvoltage protection is required.

[Distributor] Introduction to the MAX20029 MAX20029B MAX20029C Automotive Quad/Triple Low Voltage Step-Down DC-DC converters

This video provides an introduction to the MAX20029/MAX20029B/MAX20029C power-management ICs (PMICs) which integrate four low-voltage, high-efficiency, step-down DC-DC converters.

[Distributor] Introduction to the MAXM17574 4.5V to 60V, 3A High Efficiency, DC-DC Step-Down Power Module with Integrated Inductor

This video provides an introduction to the MAXM17574, a 4.5V to 60V, 3A High Efficiency, DC-DC Step-Down Power Module with Integrated Inductor.

[Distributor] Introduction to the MAX38640A MAX38641A MAX38642A MAX38643A MAX38640B MAX38641B MAX38642B MAX38643B Tiny 1.8V - 5.5V Input, 330nA IQ, 700mA nanoPower Buck Converter

This video provides an introduction to Maxim’s tiny 1.8V - 5.5V input, 330nA IQ, 700mA nanoPower buck converter – the MAX38640A, MAX38641A, MAX38642A, MAX38643A, MAX38640B, MAX38641B, MAX38642B, MAX38643B.

[Distributor] Introduction to the MAXM17623 MAXM17624 Himalaya 5V 1A uSLIC Power Module

This video provides an introduction to the MAXM17623 and MAXM17624, a high-efficiency synchronous buck regulator which offers a balance of high performance, wide temperature range, and small size

[Distributor] Introduction to the MAX17687 4.5V to 60V Input, Ultra-Small, High-Efficiency, Iso-Buck DC-DC Converter

This video provides an introduction to the MAX17687; a 4.5V to 60V, high efficiency, isolated DC-DC converter.

[Distributor] Introduction to the MAX20336 Ultra-Small, Low-RON, Beyond-the-Rails DPST Analog Switches

This video provides an introduction to the MAX20336, an ultra-small, low-on-resistance, double-pole/single-throw analog switches which features Beyond-the-Rails™ capability that allows signals from -5.5V to +5.5V to pass without distortion, even when the power supply is below the signal range.

[Distributor] Introduction to the MAX17686 4.5V to 60V, 5W High Efficiency, Iso-Buck DC-DC Converter

This video provides an introduction to the MAX17686 a high-voltage, high-efficiency, iso-buck DC-DC converter designed to provide isolated power up to 5W.

[Distributor] Introduction to the MAX25600 Synchronous High Voltage 4 Switch Buck Boost LED Controller

This video provides an introduction to the MAX25600, a synchronous 4-switch buck-boost LED driver controller.

[Distributor] Introduction to the MAX40658-59 Transimpedance Amplifier with 100mA Input Current Clamp for LiDAR Applications

This video provides an introduction to the MAX40658 and MAX40659, transimpedance amplifiers for optical distance measurement receivers for LiDAR applications. Low noise, high gain, low group delay, and fast recovery from overload make these parts ideal for distance-measurement applications.

[Distributor] Introduction to the MAX25615 7A Sink, 3A Source, 12ns, SOT23 MOSFET Drivers

This video provides an introduction to the MAX25615, high-speed MOSFET drivers capable of sinking 7A and sourcing 3A peak currents.

[Distributor] Introduction to the MAX17613A MAX17613B MAX17613C 4.5V to 60V, 3A Current Limiter with OV, UV, and Reverse Protection

This presentation provides an introduction to the MAX17613A MAX17613B MAX17613C, a 4.5V to 60V, 3A Current Limiter with OV, UV, and reverse protection.

[Distributor] Introduction to the MAX20057/MAX20457 36V Boost Controller with Dual 3.5A/2A Synchronous Buck Converters for Automotive Applications

This presentation provides an introduction to MAX20057 and MAX20457, Maxim’s 36V boost controller with dual 3.5A/2A synchronous buck converters for automotive applications.

[Distributor] Introduction to the DS28E16 DeepCover® 1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

This video provides an introduction to the DS28E16 DeepCover® 1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

[Distributor] Introduction to the MAX77503 MAX77533 1.5A 14V Input High Efficiency Buck Converter with 9µA IQ

This video provides an introduction to the MAX77503 and MAX77533, a single channel high efficiency synchronous current mode PWM step-down (buck) converter.

[Internal] Introduction to the MAX77503 MAX77533 1.5A 14V Input High Efficiency Buck Converter with 9µA IQ

This video provides an introduction to the MAX77503 and MAX77533, a single channel high efficiency synchronous current mode PWM step-down (buck) converter.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Industrial System Protection, Industrial & Healthcare BU

Find out how to confidently position the technical merits of Maxim’s protection ICs versus discrete and competing solutions.

[Distributor] Essential Analog Toolkit - MAXESSENTIAL01

なぜDSMスマートアンプは有益か?

Gregが、ダイナミックスピーカーマネージメント(DSM)スマートアンプ技術の概要を提供し、なぜ従来のアンプによって使用される技術より優れているかを説明します。スピーカー設計の特性評価とチューニングを迅速かつ容易に行うことができる、DSM Sound Studio GUIを紹介します。次に、DSM Sound Studioのクイックデモ機能を使って、DSM対応スマートアンプの使用による違いを聞く方法をMichaelが示します。

詳細はこちら:ダイナミックスピーカーマネージメント ›

スピーカーのレーザー特性評価プロセスとは何か?

スピーカーと筺体のレーザー特性評価を依頼する方法を含めて、DSMレーザー特性評価プロセスについてGregが順を追って説明します。

詳細はこちら:DSMレーザー特性評価 ›

スピーカーのレーザー特性評価とはどういうもので、なぜ必要か?(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

ダイナミックスピーカーマネージメント(DSM)レーザー特性評価プロセスを依頼されたスピーカーの較正に使用されるDSMレーザー較正システムをMichaelが紹介します。正確なスピーカーの較正およびパラメータを満たすためのスピーカーの検証と妥当性確認がどのように達成されるかを説明します。

詳細はこちら:DSMレーザー特性評価 ›

DSMとはどのようなもので、どのように動作するか?

ダイナミックスピーカーマネージメント(DSM)スマートアンプ技術がどのようにマイクロスピーカーを安全かつ高信頼性でオーバードライブし、2.5倍の音量とより深みのある低音応答を実現するかをGregが説明します。次に、DSM対応マイクロスピーカーがどのようにより低い周波数に応答し、過熱と過剰な振動幅に対する保護を提供するかを、DSM Sound Studioのチューニング機能を使ってMichaelがデモします。

詳細はこちら:ダイナミックスピーカーマネージメント ›

nanoPowerオペアンプのMAX40007を力検出アプリケーションで使用する

ピエゾ抵抗式力センサーアプリケーションにおけるMAX40007をSrudeepとTomがMAX40007EVKITを使用してデモします。超低自己消費電流(700nA)がポータブル電子機器のバッテリ寿命の維持にどのように役立つかを説明します。

DACの仕様を理解する

DACの仕様を理解する

デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、0と1のデジタルワードをアナログ電圧信号に変換します。このDACチュートリアルでは、静的仕様から動的仕様まで、デジタル-アナログコンバータの性能の基本について説明します。

詳細はこちら › データコンバータ

MAX32650でLCDコントローラを使用する、パート3:初めての描画

このシリーズの第3のビデオでは、スクリーンメモリのアドレスを指定して、MAX32650の評価キットのLCDパネル上に簡素な形状を描画する方法を説明します。次のビデオ「動きをつける」では、オブジェクトに動きを与える方法を説明します。

詳細はこちら ›

MAX32650でLCDコントローラを使用する、パート1:LCDコントローラとは何か?

このシリーズの最初のビデオでは、MAX32650マイクロコントローラのLCDコントローラについて解説し、TFT LCDパネルのドライバ回路とどのようにインタフェースされるかを説明します。次のビデオ「タイミングの重要性」では、LCDタイミングパラメータの設定方法を説明します。

詳細はこちら ›

DS28E36およびMAX66242による使い捨て医療用アクセサリのセキュアな管理

使い捨て医療用アクセサリが純正品で、他の患者に使用されたことがないことを、どのように確認することができるでしょうか?セキュア認証用ICのDS28E36およびMAX66242を使用する医療用ステープラーアプリケーションのデモで、データ、較正、およびエンドユースをセキュアに管理する方法をご覧ください。また、このデモはNFC/RFIDリーダーのMAX66300とPCソフトウェアを使用して、医療手順のエミュレート、患者識別、機器認証も行います。

詳細はこちら:DS28E36 ›

詳細はこちら:MAX66242 ›

詳細はこちら:MAX66300 ›

セキュリティ短編:対称鍵認証(パート4)

認証アプリケーションでの対称鍵暗号の使用について解説し、共有鍵、ナンス、およびセキュアハッシュの概念をより詳細に説明します。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティ短編:認証の基礎(パート1)

セキュア認証の基礎について解説し、片方向認証が常に最適ではない理由を示します。IDとセキュア認証の組み合わせによって、より良いサイバーセキュリティがどのように提供されるかを学ぶことができます。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティ短編:対称暗号(パート2)

対称暗号の基礎およびそれがどのようにデータの暗号化と復号に使用されるかを説明します。平文と暗号文の概念について解説し、秘密鍵がどのように暗号化されたデータを送受信するかを紹介します。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティ短編:対称認証の詳細(パート7)

ナンス、乱数、およびセキュアハッシュなどの概念を含む、認証アプリケーション用の対称鍵暗号の詳細について解説します。セキュアハッシュを認証に使う方法を学ぶことができます。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティ短編:エンベデッドシステム用のセキュアファームウェアダウンロード(パート8)

ファームウェアをどのようにリモートシステムに安全にダウンロードすることができるかを説明し、ECDSA鍵ペア生成およびSHA-256アルゴリズムがこの目的にどのように使用されるかを紹介します。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティエクセレンスラボ:DPA攻撃のデモ

AES (Advanced Encryption Standard)のソフトウェア実装は、差分電力攻撃(DPA)に対して非常に脆弱です。MATLAB®を使用して対象のボードに相関電力攻撃(CPA)を実行することによって、シークレットを容易に発見可能であることを示します。

詳細はこちら:DeepCover®エンベデッドセキュリティ ›

セキュリティ短編:非対称認証の詳細(パート6)

ECDSA (楕円曲線デジタル署名アルゴリズム)を含む非対称鍵暗号の詳細について概説し、それが非対称鍵ベースの認証でどのように使用されるかを説明します。通信、IP保護、医療機器認証などのアプリケーションにとって非対称鍵認証がなぜ非常に重要なのかをご覧ください。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティ短編:非対称暗号(パート3)

非対称鍵暗号の基礎について説明し、それがどのようにデータの暗号化と復号に使用されるかを紹介します。パブリック鍵(公開鍵)とプライベート鍵の概念について概説し、鍵ペアを使って暗号化データを送受信する方法を説明します。対称鍵と非対称鍵の違いについても、暗号スイートの概念とともに解説します。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

セキュリティ短編:非対称認証(パート5)

非対称鍵暗号がどのように認証に使われるかを説明し、鍵の生成と暗号化の概念について概説します。デジタル署名の詳細およびそれらがどのようにセキュア認証に使用されるかを学ぶことができます。

詳細はこちら:セキュリティ認証 ›

シングルチップで電源設計をフォルトから保護

マキシムの完全なシステム電源保護ICが、電圧、電流、および温度フォルトの有害な影響を低減することによって、どのようにフィールドでの故障および予想外のダウンタイムを防ぐかを説明します。マキシムの産業用システム保護ICは、平均故障間隔(MTBF)の改善と、コストおよび時間の節約に対する貢献を、すべてシングルチップで実現します。

詳細はこちら:システム電源保護 ›

電源保護の基礎

不完全な世界では、電源サージなどの予測不可能なことが発生し、部品の故障につながります。システム保護方式はこれらのフォルト問題の解決に役立ち、システムの完全性を維持します。電源保護の問題を発生前に解決する秘訣を紹介します。

詳細はこちら:保護および制御 ›

ナノパワー理想ダイオードとショットキーダイオードの比較

ナノパワー理想ダイオードのMAX40203を使用すると、ショットキーダイオードと比較して優位性があることを、順方向電圧降下、順方向リーク電流、および逆方向リーク電流などの特長に焦点を当てて、Srudeepがデモします。MAX40203のエラーが大幅に低く、1.8Vバッテリアプリケーションを補完することを示します。

詳細はこちら:MAX40203 ›

MAX17262とModelGauge m5 EZによるプラグ&プレイのバッテリ残量ゲージ

MAX17262XEVKIT上でModelGauge m5 EZアルゴリズムを備えたバッテリ残量ゲージを実現するのが非常に容易であることをJasonが示します。

詳細はこちら:MAX17262 ›

300MHz~960MHz ASK (G)FSKトランスミッタのMAX41464の起動

調整可能な868.3MHzのレートでソフトウェアによって駆動される出力FSKスペクトルを生成することによって、MAX41464EVKITとその評価ソフトウェアをMartyがデモします。また、信号発生器によって駆動されるスタンドアロン構成のMAX41464も紹介します。

詳細はこちら › MAX41464

各種市場用の電源の概要

このビデオで、標準、産業、モバイル、および車載アプリケーションで使用される電源要件の概要をご覧ください。それぞれの電力レベル、サイズ、および負荷安定化などについて説明します。

詳細はこちら ›

マイクロスピーカーの基礎(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

マイクロスピーカーと標準的なスピーカーの間の類似性についてMichaelが説明し、3つの主要構成要素であるダイアフラム、コイル、およびマグネットについて説明します。次に、マイクロスピーカーを分解し、スピーカードライバを含むデバイスのさまざまな部分を紹介します。

詳細はこちら:ダイナミックスピーカーマネージメント ›

Micro PLCユニバーサルアナログ入力カード

ユニバーサルアナログ入力は産業用システムで非常に定評があります。ユニバーサルアナログ入力は電圧、電流、RTD、および熱電対入力に対応するため、制御やオートメーションアプリケーションでの使用に高い柔軟性をもたらします。マキシムの24ビットユニバーサルアナログ入力ボードが、どのように最新技術と画期的なシステムアーキテクチャを駆使してコストを削減しながら構成を簡素化して性能を高めているかをご覧ください。超小型Micro PLCフォームファクタにすべてが実装されています。

Infographic: Diagnosing Healthcare Problems

Infographic: Diagnosing Healthcare Problems

MAX745を最大電力点トラッカーソーラーチャージャとして使用する方法

最大電力点トラッカー(MPPT)ソーラーチャージャと、ソーラーパネルの効率を最適化するためにそれがどのように使用されるかについて、Seanが説明します。次に、スイッチモードリチウムイオンバッテリチャージャのMAX745をどのようにMPPTソーラーチャージャとして使用することができるかをデモします。

詳細はこちら:MAX745 ›

MAX31342SHLDの評価キットの使い方

低電流リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342を評価するMAX31342SHLDをTawniがセットアップします。GUIについて概説し、リアルタイム監視および低タイムキーピング電流を含むMAX31342SHLDの特長の一部を紹介します。

詳細はこちら:MAX31342SHLD ›

DSMは自分のシステムに適しているか? (日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

DSMに最適なスピーカーの概要をGregが紹介します。このビデオでは、密閉型筺体内のスピーカードライバ、ベアドライバ、およびポート付きスピーカーという、3つの最も一般的なタイプのマイクロスピーカー構成との組み合わせでDSMがどのように動作するかを説明します。

詳細はこちら:ダイナミックスピーカーマネージメント ›

心拍数およびパルス酸素濃度モニタのMAXREFDES117とArduinoボードをセットアップする方法

心拍数およびパルス酸素濃度測定リファレンスデザインのMAXREFDES117とArduino®マイクロコントローラを使用して、心拍数信号を読み取りSpO2レベルを監視する方法をBenがデモします。また、一般的な問題の例およびそれらを解決する方法もデモします。

詳細はこちら:MAXREFDES117 ›

EclipseでマキシムのArm® Cortex®ツールチェーンを使ってマイクロコントローラプロジェクトをセットアップする方法

低電力ArmマイクロツールチェーンをダウンロードしてEclipseにインストールする方法をThomasが説明します。プロジェクト例をインポートする方法を紹介し、さらに自分で新しいマイクロコントローラプロジェクトを作成する方法を示します。

詳細はこちら:MAX32660 ›

次のポータブルプロジェクトでMAX32660のディープスリープ機能を使って電力を節約する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

「ディープスリープ」動作モードを含む、MAX32660の省電力機能についてThomasが解説します。さらに、温度検出アプリケーションで電力を節約するためにこれがどのように使用されるかをデモします。

詳細はこちら:MAX32660 ›

SafeDemagを使って誘導性負荷を安全に消磁する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

スイッチング誘導性負荷を使用する場合に、SafeDemagを使ってインダクタを安全かつ迅速に消磁する方法をTravisとCynthiaが紹介します。誘導性スイッチングについて説明し、フリーホイールダイオード、ツェナークランプ、アクティブクランプ、およびマキシムのSafeDemagソリューションの違いを説明します。

詳細はこちら:MAX14912EVKIT ›

MAX17606を使用してフライバックコンバータの効率性能を最適化する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

2次側整流ダイオードを使用する断続コンダクションモード(DCM)フライバックコンバータが、低電圧高電流アプリケーションに最適ではない理由をFurqanが説明します。次に、同期整流MOSFETドライバのMAX17606によって制御されるMOSFETで2次側ダイオードを置き換える高効率ソリューションを提案します。

詳細はこちら:MAX17606 ›

MAX9814の自動利得制御機能を使って一定のオーディオ出力レベルを実現する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

自動利得制御、およびそれを使用して一定のオーディオ出力レベルを実現する方法についてJesvinが説明します。MAX9814の評価キットを使って、マイクロフォンアンプで効果的な自動利得制御を実現する方法を示します。

詳細はこちら:MAX9814 ›

EE-SIM OASISシミュレーションツールを使用して回路設計を高精度でシミュレートする方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

EE-Sim® OASISツールを使用してスイッチング電源回路をシミュレートする方法を説明します。スイッチモード電源IC用OASISシミュレータはSIMPLIS®シミュレーションエンジン上に構築されており、容易にコピー、変更、シミュレートが可能な150以上の電源リファレンスデザインを提供します。

詳細はこちら:EE-SIM OASIS ›

iButton温度データロガーのDS1925で温度をロギングする方法

iButton® Thermocron®データロガーのDS1925とマキシムのOneWireViewerソフトウェアを使用して、迅速かつ容易に温度データをロギングする方法をVenkateshが説明します。また、DS1925がマキシムの他の温度ロガー、DS1922とどのように異なるかも説明します。

詳細はこちら:DS1925 ›

SC1905EVKITまたはSC1894EVKITのEEPROMの内容破損を修復する方法

SC1905EVKITまたはSC1894EVKITのEEPROMの内容が壊れていないかを、消費電流の測定またはGUIの実行によって判定する方法をSamanthaが説明します。次に、内容が壊れている場合にEVキットを復旧するための簡素な修正方法を示します。

詳細はこちら:SC1905 ›

MAX20313

設定可能な電流制限スイッチのMAX20313で過電流保護を容易に追加する方法:備えあれば憂いなし

電流制限保護についてDarraghが説明し、MAX20313を使用して回路設計を過電流から保護する方法をデモします。

詳細はこちら › MAX20313