サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- USB-I2C/SPIインタフェース
- 小型PCB面積
- Pmod™対応形状
アプリケーション/用途
- 産業用オートメーション
- 産業用センサー
- 医療用
- PLC
- プロセス制御
説明
この資料では、Munich (USB2PMB2#)アダプタボードがUSBを介してどのようにラップトップからのコマンドを受信しI2C/SPIインタフェースを形成するかについて説明します。ハードウェア設計ファイルおよびUSB2PMB2#とMAX11300PMB1、Santa Fe (MAXREFDES5#)、Campbell (MAXREFDES4#)、Fresno (MAXREFDES11#)、およびCorona (MAXREFDES12#)とのインタフェースの結果が提供されます。
携帯性は便利さと同義です。最近は、我々のほぼ全員がラップトップを携行しているため、この特長を利用してお客様のニーズに応えるソリューションを提供する部品を提示することができます。この便利さを利用するには、多くの産業、医療、および民生アプリケーションに存在するシグナルチェーン電子回路にラップトップをインタフェースするボードが必要です。このアダプタボードは、ラップトップとI2C/SPI対応機器の橋渡しの目的に寄与します。
マキシムのUSB2PMB2#ボードにはカスタムソフトウェアが必要で、評価システム(EVシステム)として同時に注文することができます。Munichデザインは、低電力、1.2A、PWMステップダウンDC-DCコンバータ(MAX1556)、デュアル、高速、USB-汎用UART/FIFO IC (FT2232HL)、ハイスピードUSBスイッチ、および4K MICROWIRE®対応シリアルEEPROMを内蔵しています。このMunichアダプタボードは、マキシムのCampbell、Santa Fe、Fresno、およびCoronaリファレンスデザインなどの、任意のPmod™対応プラグインペリフェラルモジュール用のUSB-I2C/SPIインタフェースを実現するために使用されます。
EVシステムの型番は、EVキットの対応するデータシートに記載されています。EVシステムは、EVキットとUSB2PMB2#などのインタフェースボードおよびカスタムソフトウェアの組み合わせです。クイックスタートおよび詳細な操作手順については、適切なEVキットのデータシートを参照してください。USB2PMB2#は、Windows® 7、Windows 8、およびWindows XP®上で試験済みです。
Technical Docs
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。