先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11645の評価キット Sep 02, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル非同梱)
  • USB駆動(外部電源不要)
  • USB経由でリアルタイムデータ収集

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 電源監視
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

説明

MAXADCliteの評価キット(EVキット)は、マキシムの超小型、超低電力、12ビット、2チャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)であるMAX11645を評価します。このEVキットでは、ADCの内部リファレンスまたは外部印加リファレンス電圧の使用が可能です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、USBケーブルを介してデータを収集することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11645の評価キット Sep 02, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。