先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11213の評価キット Jun 17, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度温度測定(誤差±0.3℃以下)
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • USB-PC接続(Mini-USB Type A—B)
  • USB駆動(外部電源不要)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

説明

MAXADC-RTDの評価キット(EVキット)は、プログラマブルゲインを備えた超低電力、16ビット、シリアル出力デルタシグマアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11213を評価します。このEVキットは、PT1000白金RTD温度センサーを使用し、-15℃~+100℃の範囲で高精度温度測定(誤差±0.3℃以下)を提供します。RTDは、基板の他の部分と接続して使用することが可能で、リモート検出用に配線することもできます。RTDは水につけないでください。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、USBケーブルを介してデータを収集することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11213の評価キット Jun 17, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。