先頭に戻る

MAX7651の評価キット

フラッシュプログラム可能な、12ビット高集積データ収集システムMAX7651/MAX7652の機能、性能、ソフトウェア互換性、およびアーキテクチャについての詳細情報を提供するEVキット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX7651の評価キット Jun 02, 2003
アプリケーションノート A Collection of Extended Math Subroutines for the MAX7651
アプリケーションノート Interfacing the MAX7651/MAX7652 12-Bit Data Acquisition System to the 24C02 2-Wire Serial EEPROM

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

アプリケーション/用途

説明

The MAX7651EVKit offers in-depth information about the features, performance, software compatibility, and architecture of the MAX7651/MAX7652. It includes:
  • An assembler, simulator, C Compiler.
  • A Quick Start System with Serial Downloader.
  • The MAX7651/MAX7652 Programmer's Reference Manual.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX7651の評価キット Jun 02, 2003
アプリケーションノート A Collection of Extended Math Subroutines for the MAX7651
アプリケーションノート Interfacing the MAX7651/MAX7652 12-Bit Data Acquisition System to the 24C02 2-Wire Serial EEPROM

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。