先頭に戻る

MAX5863MAX5864MAX5865、およびMAX5866の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 迅速にダイナミック性能を評価
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
  • シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
  • 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
  • ACまたはDC結合入力信号構成が可能
  • クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
  • クロック整形回路を搭載
  • 高速回路用に設計されたPCBを使用
  • 完全実装および試験済み
  • Windows対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 3Gワイヤレス端末およびPDA
  • 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
  • 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話

説明

MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを内蔵したこのアナログフロントエンド(AFE)ファミリの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットボードはACまたはDC結合として、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、受信用ADCに入力し、送信用DACの差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を搭載しています。評価キットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。評価キットは、+3.0Vアナログ電源、+3.0Vディジタル電源、および±5Vバイポーラ電源で動作します。

このEVキットはWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、MAX5863~MAX5866の設定可能な機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標および登録サービスマークです。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。