先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22005の評価キット Sep 03, 2021
アプリケーションノート MAX22005 User Calibration Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Easy Selection and Configuration of Input Channels
  • On-the-Fly Configuration as Analog Input-Voltage Mode or Analog Input-Current Mode
    • ±12.5V and 0V to +12.5V Ranges in Analog Input-Voltage Mode
    • ±25mA and 0V to 25mA Ranges in Analog Input- Current Mode
  • MAX22005 is Factory Calibrated
    • EV Kit Does Not Require System Calibration for AIVM
  • CRC Detection for Robust Communication
  • Watchdog Timer for SPI Activity
  • Access to Eight GPIO Channels
  • Ability to Synchronize Multiple EV kits for Simultaneous ADC Conversion
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Windows 10 Compatible Software

アプリケーション/用途

  • 分散制御システム(DCS)
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

説明

The MAX22005 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX22005, 12-Channel factory-calibrated configurable industrial-analog input. The MAX22005 EV kit includes the MAX22005 evaluation board and a graphical user interface (GUI) that provides communication from a PC to the target device through a USB port.

The GUI is compatible with Windows® 10 for exercising the features of the MAX22005 IC. The EV kit GUI allows the user to read the 24-bit ADC conversion result for any of the input channels through the high-speed SPI interface in single-ended, differential, or multifunctional configurations. The SPI interface is galvanically isolated from the USB port.

The MAX22005 EV kit must be powered from an external +24V power supply through the power jack (J100). The on-board DC-DC converters provide ±15V HVDD/HVSS and +3.3V AVDD/DVDD power rails for the entire board.

The MAX22005 EV kit board comes with a MAX22005ALM+ installed in a 48-pin, 7.5mm x 7.0mm LGA package.

簡易ブロック図

MAX22005EVKIT:ボード写真 MAX22005EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX22005の評価キット Sep 03, 2021
アプリケーションノート MAX22005 User Calibration Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。