製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全評価システム
- 便利なテストポイントをボード上に配置
- データロギングソフトウェア
- ソースコード付
- 完全実装済み、試験済み
- マイクロコントローラモジュール80C32または68HC16のいずれかを選択可能
アプリケーション/用途
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 産業用制御システム
- 医療用機器
- ロボット工学
- テレコム
説明
MAX197 EVキットは+5V単一電源を必要とし、±15V電源で動作する入力バッファアンプがオプションとして入っています。
MAX197のEVキットおよびEVシステムは、MAX197およびMAX199の両方に用いることができます。MAX199を評価するときには、MAX197のEVキットと共にMAX199のサンプルもご請求ください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。