MAX19777の評価キット
製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX19777の評価キット | May 16, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- SPIインタフェース:48MHz
- Windows 7、Windows 8、Windows 10対応ソフトウェア
- EVキットソフトウェアでの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
- EVキットソフトウェアでの周波数、RMS、最小、最大、および平均DC計算
- 入力バッファ実装
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX19777の評価システム(EVSYS)は、2チャネル、12ビット、SPI™対応3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19777を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX19777のEVSYSは、MAXPRECADCMB1とMAX19777の評価キット(EVキット)で構成されます。また、このシステムはデバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7、Windows 8、およびWindows 10ソフトウェアも備えています。EVキットにはパッケージに封止されたMAX19777AZA+が実装されています。
Technical Docs
データシート | MAX19777の評価キット | May 16, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。