MAX19777EVKIT

MAX19777の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX19777の評価システム(EVSYS)は、2チャネル、12ビット、SPI対応3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19777を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX19777のEVSYSは、MAXPRECADCMB1とMAX19777の評価キット(EVキット)で構成されます。また、このシステムはデバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7、Windows 8、およびWindows 10ソフトウェアも備えています。EVキットにはパッケージに封止されたMAX19777AZA+が実装されています。

MAX19777EVKIT、MAX19777EVSYS:ボード写真 MAX19777EVKIT、MAX19777EVSYS:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • SPIインタフェース:48MHz
  • Windows 7、Windows 8、Windows 10対応ソフトウェア
  • EVキットソフトウェアでの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
  • EVキットソフトウェアでの周波数、RMS、最小、最大、および平均DC計算
  • 入力バッファ実装
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

ツールおよびモデル

  • MAX19777EVKIT ODB ファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース