先頭に戻る

MAX19705MAX19706MAX19707、およびMAX19708の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX19705MAX19706MAX19707、およびMAX19708の評価キット Aug 31, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ADC/DACサンプリングレート:7.5Msps~45Msps
  • 低電圧/低電力動作
  • 可変利得、低速DACバッファ
  • クロック整形回路を実装
  • レベル変換I/Oドライバを実装
  • 実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアを同梱

アプリケーション/用途

  • ブロードバンドアクセス無線
  • ポータブル通信機器
  • 個人用携帯無線機(PMR)

説明

MAX19705~MAX19708の評価システム(EVシステム)は、MAX19705~MAX19708の評価キット(EVキット)、対になるマキシムコマンドモジュール(CMOD232またはCMODUSB)インタフェースボード、およびソフトウェアから構成されています。PCによるMAX19705~MAX19708の総合評価の場合は、総合EVシステム(フルデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキットをお求めください。

MAX19705~MAX19708のEVキットは、アナログフロントエンド(AFE)のMAX19705~MAX19708の性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX19705~MAX19708は、デュアル受信アナログ-ディジタルコンバータ(Rx ADC)、デュアル送信ディジタル-アナログコンバータ(Tx DAC)、1.024Vの内部電圧リファレンスをそれぞれ1個ずつ、3個の低速シリアルDAC、および1個の低速シリアルADCを集積しています。これらのEVキットボードはRx ADC用のACまたはDC結合、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、Tx DAC差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を内蔵しています。これらのEVキットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。これらのEVキットは、+3.0Vのアナログ電源、+1.8Vのディジタル電源、+3.0Vのクロック電源、および±5Vのバイポーラ電源で動作します。

マキシムのコマンドモジュールインタフェースボード(CMOD232またはCMODUSB)を使って、PCによってシリアルポートやUSBポートを通じてSPI 3線式インタフェースをエミュレートすることができます。japan.maximintegrated.comからダウンロード可能なWindows® 98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX19705~MAX19708の機能を発揮するのに使いやすいインタフェースを提供します。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

技術資料

データシート MAX19705MAX19706MAX19707、およびMAX19708の評価キット Aug 31, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。