先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19192の評価キット Aug 24, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • サンプリングレート:10Msps (max)
  • デュアルチャネルADC
  • 超低電力動作
  • 単一電源動作:3.3V~6V
  • シングルエンドまたは完全差動の入力信号構成
  • AC結合またはDC結合の入力信号構成
  • 設定可能なリファレンス電圧
  • クロックシェーピング回路内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動ポータブル機器
  • デジタルオーディオレシーバフロントエンド
  • IQベースバンドサンプリング
  • 低電力ビデオ
  • 超音波および医療用画像化
  • WLAN、モバイルDSL、WLLレシーバ

説明

MAX19192の評価キット(EVキット)は、デュアル8ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19192の性能評価に必要なすべての構成部品を備えた完全実装および試験済み回路基板です。このADCは、ACまたはDC結合、差動またはシングルエンドのアナログ入力を許容します。ADCによって生成されたデジタル出力は、ユーザー指定の高速ロジックアナライザで容易に取得することができます。このEVキットは、3.3V~6Vの電源で動作し、4つのLDOレギュレータを使用しアナログおよびデジタル電源レールに給電します。このEVキットは、ユーザーによって提供されるAC正弦波信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19192の評価キット Aug 24, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。