先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX187の評価キット Oct 01, 1994

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates MAX187 and MAX189
  • Complete Evaluation System Includes EV Kit and 68HC16 µC Module
  • 12-Bit Resolution ADC
  • QSPI Serial Interface
  • 0V to 4.096V Input Range
  • Internal Reference Voltage (MAX187)
  • Low-Supply-Current Shutdown Mode
  • Complete Source Code provided
  • Proven PC Board Layout
  • Convenient Test Points Provided on Board
  • User Prototype Area
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 高精度プロセス制御
  • 絶縁型データ収集
  • ポータブルデータロギング
  • 遠隔デジタル信号処理

説明

The MAX187 evaluation system (EV system) consists of a MAX187 evaluation kit (EV kit) board plus a Maxim 68HC16 microcontroller (µC) module. Both boards come fully assembled and tested, and software is provided. The unit connects to an IBM-compatible personal computer.

The EV system can function as a data acquisition system, collecting samples from the MAX187, storing them in memory, and displaying the conversion results on the host computer. Conversions may be self-timed or synchronized to an external timebase. Waveforms can be digitized and displayed graphically versus time.

The EV system can also evaluate the MAX187's shutdown feature, and has provisions for monitoring the supply current in the various modes of operation (internal reference, external reference, or power-down).

Order the EV system (MAX187EVC16-DIP) for comprehensive evaluation of the MAX187 or MAX189. Order the stand-alone EV kit (MAX187EV KIT-DIP) for custom use or if the 68HC16 module (68HC16MODULE-DIP) has already been purchased with another Maxim EV system. The MAX187 EV kit can also be used to perform limited evaluation on a stand-alone basis (see the MAX187 EV Kit Quick Start section). The EV system requires an external DC power source (such as a 12V DC wall transformer) and an IBM-compatible computer with a serial port and a 5 1/4" disk drive. To evaluate the MAX189, order the MAX187EVC16-DIP plus a free sample of the MAX189BCPA.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX187の評価キット Oct 01, 1994

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。