先頭に戻る

製品の詳細

MAX1493は、低電力の4.5桁アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを内蔵しています。

MAX1493の評価キット(EVキット)は、実証済みのプリント基板(PCB)レイアウトを提供し、MAX1493 ICの評価を容易にします。4V~28VのDCとグランドリターンを端子ブロックTB1に接続してください(フルデータシートの「図1」を参照)。

このEVキットは、完全なディジタル電圧計(DVM)ではないため、入力スケーリングおよび保護回路の追加が必要となる場合があります。

このEVキットは、MAX1495CCJ+も評価することができます。無料サンプルについては、お問い合わせください。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX1495 (MAX1495の評価)」の項を参照してください。

主な機能

  • リファレンス設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルマルチメータ
  • デジタルパネルメータ
  • デジタル電圧計
  • ハンドヘルド各種メータ

技術資料

データシート MAX1493およびMAX1495の評価キット Feb 14, 2008

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • リファレンス設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルマルチメータ
  • デジタルパネルメータ
  • デジタル電圧計
  • ハンドヘルド各種メータ

説明

MAX1493は、低電力の4.5桁アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを内蔵しています。

MAX1493の評価キット(EVキット)は、実証済みのプリント基板(PCB)レイアウトを提供し、MAX1493 ICの評価を容易にします。4V~28VのDCとグランドリターンを端子ブロックTB1に接続してください(フルデータシートの「図1」を参照)。

このEVキットは、完全なディジタル電圧計(DVM)ではないため、入力スケーリングおよび保護回路の追加が必要となる場合があります。

このEVキットは、MAX1495CCJ+も評価することができます。無料サンプルについては、お問い合わせください。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX1495 (MAX1495の評価)」の項を参照してください。

技術資料

データシート MAX1493およびMAX1495の評価キット Feb 14, 2008

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。