MAX147EVKIT

MAX146およびMAX147の評価キット/評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX147の評価システム(EVシステム)は、MAX147評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16コントローラまたは80C32マイクロコントローラ(µC)モジュールから構成された、低コストの完全8チャネルデータ収集システムです。MAX147の様々な機能を試すための便利なユーザインタフェースとして、IBM® PCコンパチブルなソフトウェアを使用することができます。ソースコードも提供されています。

パーソナルコンピュータを用いてMAX147の総合的な評価を行う場合は、EVシステムをご注文ください。他のマキシムのEVシステムと一緒に68HC16または80C32 µCモジュールをすでに購入してある場合、あるいはその他のµCベースのシステムで使用される場合は、EVキットをご注文ください。

MAX147のEVキットはMAX147およびMAX146の両方を評価します。MAX146の評価にはMAX147のEVキットとともにMAX146BCPPの無料サンプルを請求してください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • ボード上の便利なテストポイント
  • データロギングソフト
  • ソースコードの提供
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ペンディジタイザ
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

その他リソース

68HC16MODULE