先頭に戻る

MAX1444MAX1446MAX1448、およびMAX1449の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1444MAX1446MAX1448、およびMAX1449の評価キット Aug 05, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最大変換速度:80Msps
  • 低電圧、低電力動作
  • シングルエンドまたは完全差動信号入力
  • クロック整形回路
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ベースバンドおよびIFデジタル化
  • CCD画像処理
  • デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
  • 超音波画像化
  • ビデオデジタル化アプリケーション

説明

MAX1448の評価キット(EVキット)は、10ビットアナログディジタルコンバータ(ADC)のMAX1444、MAX1446、MAX1448またはMAX1449の性能評価に必要な全ての部品を含む実装済み、試験済み基板です。ADCのMAX1444/MAX1446/MAX1448/MAX1449差動またはシングルエンドアナログ入力を処理します。本EVキットを使用することにより、1つのシングルエンドアナログ信号から得た両タイプの信号を使用してADCを評価できます。ADCが生成するディジタル出力はユーザ支給の高速ロジックアナライザまたはデータ収集機器によって容易にサンプリングすることができます。本EVキットはMAX1448を装備した状態で出荷されています。MAX1444EHJ、MAX1446EHJまたはMAX1449EHJの無料サンプルを請求することによって、これらの製品の評価も可能です。本EVキットは+3V電源で動作します。ユーザが供給するAC信号からクロック信号を生成するための回路が含まれています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1444MAX1446MAX1448、およびMAX1449の評価キット Aug 05, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。