先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 低電圧および低電力動作
- オプションのクロック整形回路実装
- シリアル、スケーラブル低電圧信号(SLVS)/低電圧差動信号(LVDS)出力
- LVPECL差動出力ドライバ内蔵
- デシリアライザ内蔵
- LVDSテストモード
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 計測
- マルチチャネル通信
- 超音波および医療用画像化
説明
MAX1437Bの評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの回路ボードで、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1437Bの評価に必要なすべての部品を搭載しています。MAX1437Bは、差動アナログ入力信号を受け付け、このEVキットは、ユーザ供給のシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ADCによって生成されるこのEVキットのディジタル出力は、ユーザ供給の高速ロジックアナライザやデータ収集システムで、容易にサンプリングすることができます。また、このEVキットは、標準的なロジック解析システムとの統合を簡素化するデシリアライザも内蔵しています。このEVキットは1.8Vおよび3.3V (FPGA使用の場合は1.5Vも)の電源で動作し、ユーザ供給のAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。
MAX1437BのEVキットは、標準でMAX1437Bが実装されています。しかし、このEVキットはMAX1437B (U1)をオクタル64Msps ADC ICのMAX1438Bに置き換えることでMAX1438Bの評価にも使用できます。
MAX1437BのEVキットは、標準でMAX1437Bが実装されています。しかし、このEVキットはMAX1437B (U1)をオクタル64Msps ADC ICのMAX1438Bに置き換えることでMAX1438Bの評価にも使用できます。