先頭に戻る

MAX1425およびMAX1426の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1425およびMAX1426の評価キット Aug 03, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 変換レート:20Msps
  • クロック整形回路
  • TTLバッファ実装
  • 広帯域トランスでのシングルエンド入力
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • CCDピクセル処理
  • IFおよびベースバンドデジタル化
  • IR焦平面アレイ
  • 医療用超音波画像
  • レーダ
  • セットトップボックス

説明

MAX1425の評価キット(EVキット)は、MAX1425またはMAX1426アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)による設計を実証するための実装/テスト済み基板です。この基板は、ユーザ準備のロジックアナライザやデータ収集システムとインタフェースします。外部クロックジェネレータと+5V電源が必要です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1425およびMAX1426の評価キット Aug 03, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。