MAX1416EVKIT

MAX1416の評価キット/評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1416の評価キット(EVキット)は、マルチチャネル、16ビット、シグマデルタデータ収集システムのMAX1416を検証する実装および試験済み回路ボードです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1416の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

PCを使ってMAX1416 を総合評価するには、統合評価システム(EVシステム) (MAX1416EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1416EVKIT)をお求めください。

MAX1415を評価するには、MAX1415EUEの無料サンプルを請求してください。MX7705を評価するには、MX7705EUEの無料サンプルを請求してください。

主な特長

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 流量計およびガスメータ
  • 産業用機器
  • ループ駆動システム
  • 医療用計測
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ
  • RTD測定
  • 歪みゲージ計測
  • 熱電対測定
  • 重量計