先頭に戻る

MAX1407MAX1408MAX1409、およびMAX1414の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1407MAX1408MAX1409、およびMAX1414の評価キット Dec 05, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント
  • スルーホールプロトタイプエリア
  • データロギングソフトウェア
  • スクリプト言語を装備
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)
  • データ収集
  • 産業用制御システム
  • 医療用機器
  • ポータブル機器
  • ロボット工学

説明

MAX1407の評価システム(EVシステム)は、MAX1407の評価キット(EVキット)とマキシム80C32MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成された、マルチチャネル総合データ収集システム(DAS)です。MAX1407は双方向シリアルインタフェースを備えた低電力、マルチチャネル、汎用DASで、複数の内蔵システムによって機能がサポートされます。また、Windows® 95/98/2000/NT4.0/XP/MEコンパチブルソフトウェアは、MAX1407の機能を実行するのに便利なユーザインタフェースを備えています。さらに、下位レベル機能用のユーザインタフェースC++ソースコードおよびIntel 8051アセンブリ言語コードが、ユーザの便宜と拡張のために用意されています。高機能のスクリプト言語が当ソフトウェアに実装され、C、C++、アセンブリ言語ツールを使用せずに迅速かつフレキシブルに試験を実行することができます。

PCによるMAX1407の総合評価の場合、総合評価システム(MAX1407EVSYS)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに80C32MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1407の評価キット)をお求めください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1407MAX1408MAX1409、およびMAX1414の評価キット Dec 05, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。