先頭に戻る

MAX1401およびMAX1403の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1401およびMAX1403の評価システム May 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 簡単な設定
  • フルスピードで最大8192サンプルを収集
  • 完全評価システム
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ループ駆動システム
  • ポータブル産業用機器
  • ポータブル重量計
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ

説明

MAX1403の評価システム(EVシステム)は、MAX1403の評価キット(EVキット)およびMaxim 68HC11マイクロコントローラ(µC)モジュールから構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1403は、低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 95/98コンパチブルのソフトウェアが、MAX1403の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分については、C++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。

パーソナルコンピュータでMAX1403の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既に他のEVシステムと共に68HC11 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。

MAX1403EVキットおよびEVシステムは、MAX1401の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1403EVキットと共にMAX1401CAIの無料サンプルをご注文下さい。

MAX1403スタンドアロン型EVキット
MAX1403のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1403を評価するための実証済みのPCBレイアウトとなっています。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1403データシートを参照して下さい。

MAX1403のEVシステム
MAX1403のEVシステムは、ユーザ供給の+5V~+12V DC電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1401およびMAX1403の評価システム May 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。