先頭に戻る
製品の詳細
MAX1402の評価システム(EVシステム)は、MAX1402の評価キット(EVキット)およびマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16、およびUSBTO232から構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1402は低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアが、MAX1402の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分についてはC++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。
パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。
MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。
MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。
MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。
パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。
MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。
MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。
MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。
主な機能
- 設定が簡単
- フルスピードで最大8192サンプルを収集
- 完全評価システム
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
- EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応
アプリケーション/用途
- ループ駆動システム
- ポータブル産業用機器
- ポータブル重量計
- 圧力センサーおよびトランスデューサ
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 設定が簡単
- フルスピードで最大8192サンプルを収集
- 完全評価システム
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
- EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応
アプリケーション/用途
- ループ駆動システム
- ポータブル産業用機器
- ポータブル重量計
- 圧力センサーおよびトランスデューサ
説明
MAX1402の評価システム(EVシステム)は、MAX1402の評価キット(EVキット)およびマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16、およびUSBTO232から構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1402は低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアが、MAX1402の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分についてはC++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。
パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。
MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。
MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。
MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。
パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。
MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。
MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。
MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。