先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1391MAX1392MAX1393MAX1394MAX1395、およびMAX1396の評価キット Mar 17, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2チャネル、シングルエンド入力
  • 外部電源電圧:+1.5V~+3.6V
  • 内蔵電源電圧:+1.54V (VCC)
  • 内部リファレンス:+1.54V (VCC)
  • 外部リファレンス:+0.6V~VCC
  • USB接続
  • USB給電
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98 SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • バッテリ駆動機器
    • データ収集
    • 医療用機器
    • 携帯データログ
    • プロセス制御

    説明

    MAX1396の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みPCBで、2チャネル、シングルエンド、12ビットのSAR ADCのMAX1396を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱され、MAX1396の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

    このEVキットには、MAX1396ETBが実装されています。また、MAX1396のEVキットを使って、MAX1391~MAX1395を評価することもできます。これらのデバイスを評価するには、マキシムのウェブサイトを通じてMAX1391ETB、MAX1392ETB、MAX1393ETB、MAX1394ETB、およびMAX1395ETBの無料サンプルをお求めください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1391MAX1392MAX1393MAX1394MAX1395、およびMAX1396の評価キット Mar 17, 2006

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。