先頭に戻る
MAX1379の評価キット
主な特長
- 2つの同時ADCチャネル入力
- 電源入力用4つのバナナジャック
- 4つのオンボード入力バッファ
- 入力チャネル用BNC
- 周波数、RMS、MIN、MAX、および平均DCの計算
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応評価ソフトウェア
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル機器
説明
MAX1379の評価キット(EVキット)は、デュアル12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADCのMAX1379を評価するための完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアが同梱されており、MAX1379の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX1379のEVキットPCBには、MAX1379ATP+が実装されています
MAX1379のEVキットPCBには、MAX1379ATP+が実装されています
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1379の評価キット | Oct 15, 2008 |