先頭に戻る

MAX1361およびMAX1363の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1361およびMAX1363の評価キット Dec 26, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動入力
  • 12ビット、I²C対応ADC
  • 単一電源:2.7V~3.6V
  • 2.048Vの内部リファレンス
  • 1V~VDDの外部リファレンス
  • USBインタフェース
  • USB電源
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98 SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 高信頼性電源
    • 医療用計測
    • サーバおよびワークステーション
    • システムモニタ/監視

    説明

    MAX1363の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、12ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1363を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱し、MAX1363の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

    このEVキットには、MAX1363EUBが実装されています。また、このMAX1363のEVキットを使って、10ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1361を評価することもできます。これらのデバイスを評価するピンコンパチブルのMAX1361EUB、MAX1361_EUB、およびMAX1363_EUBの無料サンプルについてはお問い合わせください。各アドレスオプションの注文については、フルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1361およびMAX1363の評価キット Dec 26, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。