MAX134の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX134の評価キット | Jun 03, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 3つの単3バッテリで駆動(同梱なし)
- 9Vバッテリ動作(オプション)
- 複数の範囲(40V max)で電圧および抵抗を測定
- 固定400mA範囲で電流を測定
- 変換結果のLCDディスプレイ内蔵
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- データ収集システム
- データロガー
- デジタルパネルメータ
- 重量計
説明
警告:安全性を確保するため、入力電圧は40V (max)に制限されています。必ず、「Multiple Grounds (複数のグランド)」の項の説明をお読みください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX134の評価キット | Jun 03, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。