先頭に戻る

MAX1338の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1338の評価キット/評価システム Jun 14, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows® 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • すべての入力チャネルのバッファ用のPCBランドパッドは未実装
  • ヘッダによってEVキットをロジックアナライザに接続
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • モータ制御:3相電圧、電流、およびマルチチャネルデータレコーダ
  • 光通信機器
  • 電力測定
  • 振動分析

説明

MAX1338の評価システム(EVシステム)は、4チャネル、14ビットの総合データ収集システムです。MAX1338のEVシステム(MAX1338EVB16)は、MAX1338の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュールの68HC16MOD-16WIDEから構成されています。パラレルバスコントローラを保有しているか、またはµCモジュールの68HC16MOD-16WIDEを購入済みの場合は、EVキット(MAX1338EVKIT)を別途注文してください。

MAX1338EVKITによって、外部システムクロックを使ってMAX1338の評価が可能です。このモードでは、68HC16MOD-16WIDEボードを使用することは不可で、ユーザはパラレルインタフェースを調達する必要があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1338の評価キット/評価システム Jun 14, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。