先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX132の評価キット Aug 01, 1995

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Fully Functional 18-Bit ADC
  • ±5V Input Range
  • Single +5V Supply Operation
  • IBM-Compatible Software Included
  • Complete 80C32 Code Listing Provided

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業用プロセス制御
  • 遠隔データ収集
  • トランスデューサ信号測定圧力、フロー、温度、電圧電流、抵抗、重量

説明

The MAX132 evaluation kit (EV kit) contains a fully assembled and functional printed circuit board with a MAX132 ADC, 80C32 microcontroller, MAX699 microprocessor supervisor, MAX233 RS-232 interface, and all other components needed for an 18-bit DAS. 8kB of EPROM contain the 80C32 program code, and an additional 8kB of CMOS RAM is included to store conversion results. A prototyping area of 5in² is reserved for breadboarding, signal conditioning, or other application-specific circuits.

The kit operates from a single +5V supply, and links to an IBM-compatible personal computer through an RS-232 link. Commands entered on the keyboard are sent to the EV kit board, and conversion results are returned for display. All required IBM-compatible software is included.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX132の評価キット Aug 01, 1995

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。