先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1300AおよびMAX1300Bの評価キット Feb 27, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 電源絶縁用トランスを実装
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 8つのアナログ入力チャネル
  • +4.096Vリファレンスを実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アビオニクス
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム
  • ロボット工学

説明

MAX1300Aの評価キット(EVキット)は、16ビットADCのMAX1300Aファミリを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用しており、ICの各機能の評価を簡素化する簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX1300AEUG+が出荷時に実装されています。

このEVキットは、ICの評価用にXilinx FPGAを実装しています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ピンコンパチブルのMAX1300BEUG+の評価用無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1300AおよびMAX1300Bの評価キット Feb 27, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。