先頭に戻る

MAX1294およびMAX1295の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1294およびMAX1295の評価キット Mar 14, 2000

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 12ビットアナログディジタル変換
  • 6つの入力チャネル
  • 12ビット幅のディジタルインタフェース
  • 内部トラック/ホールド
  • サンプリングレート:420kHz
  • 内部リファレンス:2.5V
  • 内部クロック
  • 低電力スタンバイモード
  • 完全表面実装型基板

アプリケーション/用途

  • データ収集
  • デジタルスチルカメラ
  • エネルギー管理
  • 産業用制御システム
  • 患者監視
  • タッチスクリーン

説明

MAX1294の評価キット(EVキット)は、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の評価に必要となるMAX1294および基本的な部品が実装されています。電源、アナログ入力、およびディジタル信号用のコネクタにより、装置への接続は容易になっています。40ピンヘッダは、リボンケーブルまたは従来のミニクリップを使用したロジックアナライザの接続を可能にしています。50Ωの終端を備えたBNCコネクタは、ファンクションジェネレータおよびアナログ入力間の接続を容易にするものです。 基板レイアウトは、最大サンプリング速度420kspsの場合に低ノイズで12ビット精度を実現するよう設計されています。

MAX1294のEVキットはMAX1295の評価にも使用できます。MAX1294のEVキットの注文時には、MAX1295BCEIの無料サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1294およびMAX1295の評価キット Mar 14, 2000

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。