MAX1288EVKIT

MAX1286MAX1288MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    その他リソース

    68HC16MODULE