先頭に戻る

MAX1284の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1284の評価キット/評価システム Aug 03, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 基板上に便利なテストポイントを配置
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装済み、試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ペンディジタイザ
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

説明

MAX1284の評価システム(EVシステム)は、MAX1284の評価キット(EVキット)、マキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1284は高速12ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアにより、MAX1284の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースが提供されています。

パーソナルコンピュータでMAX1284の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステム(MAX1284EVC16)をご注文下さい。既に以前のEVシステムと共に68HC16MODULE-DIPモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキット(MAX1284EVKIT)のみをご注文下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1284の評価キット/評価システム Aug 03, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。