先頭に戻る
MAX1284の評価キット/評価システム
主な特長
- 実証済みのPCBレイアウト
- 基板上に便利なテストポイントを配置
- データロギングソフトウェア
- 完全実装済み、試験済み
- RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
- USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
説明
MAX1284の評価システム(EVシステム)は、MAX1284の評価キット(EVキット)、マキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1284は高速12ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアにより、MAX1284の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースが提供されています。
パーソナルコンピュータでMAX1284の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステム(MAX1284EVC16)をご注文下さい。既に以前のEVシステムと共に68HC16MODULE-DIPモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキット(MAX1284EVKIT)のみをご注文下さい。
パーソナルコンピュータでMAX1284の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステム(MAX1284EVC16)をご注文下さい。既に以前のEVシステムと共に68HC16MODULE-DIPモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキット(MAX1284EVKIT)のみをご注文下さい。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1284の評価キット/評価システム | Aug 03, 2005 |