先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 実証済みPCBレイアウト
- 便利なテストポイントをボードに実装
- 完全実装および試験済み
- EVキットソフトウェアはRS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XPに対応
- EVキットソフトウェアはUSBポート付きWindows 2000/XPに対応
アプリケーション/用途
- 自動試験
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用機器
- ロボット工学
説明
MAX1272の評価システム(EVシステム)は、MAX1272の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成される12ビット、マルチレンジ、シングルチャネルの総合データ収集システムです。
パソコン(PC)を使用するMAX1272の総合評価には、統合EVシステム(MAX1272EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1272EVKIT)を別途お求めください。
また、MAX1272のEVキットを使って、MAX1273CPA (8ピンDIP)を評価することもできます。
パソコン(PC)を使用するMAX1272の総合評価には、統合EVシステム(MAX1272EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1272EVKIT)を別途お求めください。
また、MAX1272のEVキットを使って、MAX1273CPA (8ピンDIP)を評価することもできます。