先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 実績のあるPCBレイアウト
- 完全な評価システム
- 便利なオンボードのテストポイント
- データロギングソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
- USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
アプリケーション/用途
- 基地局制御ループ
- 光部品用制御
- データ収集システム
- システム監視および制御
説明
MAX1258の評価システム(EVシステム)は、MAX1258の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、およびUSBT0232から構成されます。MAX1258は、マルチチャネルで12ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、温度センサ、オクタル、12ビットのディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および設定可能な汎用I/Oポート(GPIO)を提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 98/2000/XPで動作し、MAX1258の特長を機能させるのに便利なユーザインタフェースを備えています。
PCを使用してMAX1258を総合的に評価する場合には、完全なEVシステム(MAX1258EVC16)をご注文ください。旧型マキシムEVシステムとともに68HC16MODULEモジュールをすでにご購入の場合、あるいは他のµCベースのシステムでカスタマイズして使用する場合には、EVキット(MAX1258EVKIT)をご注文ください。
このシステムでMAX1057/MAX1058/MAX1257も評価することができます。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。これら3製品の無償サンプルについてはお問い合わせください。
PCを使用してMAX1258を総合的に評価する場合には、完全なEVシステム(MAX1258EVC16)をご注文ください。旧型マキシムEVシステムとともに68HC16MODULEモジュールをすでにご購入の場合、あるいは他のµCベースのシステムでカスタマイズして使用する場合には、EVキット(MAX1258EVKIT)をご注文ください。
このシステムでMAX1057/MAX1058/MAX1257も評価することができます。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。これら3製品の無償サンプルについてはお問い合わせください。