MAX1258EVC16

MAX1057MAX1058MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1258の評価システム(EVシステム)は、MAX1258の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、およびUSBT0232から構成されます。MAX1258は、マルチチャネルで12ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、温度センサ、オクタル、12ビットのディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および設定可能な汎用I/Oポート(GPIO)を提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 98/2000/XPで動作し、MAX1258の特長を機能させるのに便利なユーザインタフェースを備えています。

PCを使用してMAX1258を総合的に評価する場合には、完全なEVシステム(MAX1258EVC16)をご注文ください。旧型マキシムEVシステムとともに68HC16MODULEモジュールをすでにご購入の場合、あるいは他のµCベースのシステムでカスタマイズして使用する場合には、EVキット(MAX1258EVKIT)をご注文ください。

このシステムでMAX1057/MAX1058/MAX1257も評価することができます。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。これら3製品の無償サンプルについてはお問い合わせください。

主な特長

  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全な評価システム
  • 便利なオンボードのテストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 基地局制御ループ
  • 光部品用制御
  • データ収集システム
  • システム監視および制御
信頼性レポートをリクエスト: MAX1258EVC16