MAX12558EVKIT

MAX12527MAX12528MAX12529MAX12557MAX12558、およびMAX12559の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、12ビットおよび14ビット、デュアル、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ファミリの性能評価に必要な部品を完備しています。これらのADCは、差動アナログ入力信号を受け付けます。これらEVキットは、ユーザが用意するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、これらのADCが生成したディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。これらのEVキットは2.0Vおよび3.3Vの電源で動作します。

主な特長

  • 低電圧/低電力の動作
  • オプションのクロック整形回路実装
  • 出力ドライバ実装
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルセットトップボックス
  • I/Qレシーバ
  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化