先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX12527MAX12528MAX12529MAX12557MAX12558、およびMAX12559の評価キット Jun 01, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 低電圧/低電力の動作
  • オプションのクロック整形回路実装
  • 出力ドライバ実装
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルセットトップボックス
  • I/Qレシーバ
  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化

説明

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、12ビットおよび14ビット、デュアル、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ファミリの性能評価に必要な部品を完備しています。これらのADCは、差動アナログ入力信号を受け付けます。これらEVキットは、ユーザが用意するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、これらのADCが生成したディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。これらのEVキットは2.0Vおよび3.3Vの電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX12527MAX12528MAX12529MAX12557MAX12558、およびMAX12559の評価キット Jun 01, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。