先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全評価システム
- ボード上の便利なテストポイント
- データロギングソフト
- ソースコードの提供
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
説明
MAX1241の評価キット(EVキット)は、3V、12ビットMAX1241アナログ-ディジタルコンバータの機能を評価するための実装済み、試験済みPCBです。
MAX1241の評価システム(EVシステム)は、MAX1241の評価キット(EVキット)およびマキシムの3Vマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成された、低コストの完全1チャネルデータ収集システムです。MAX1241の様々な機能を試すための便利なユーザインタフェースとして、IBM® PCコンパチブルのソフトウェアを使用できます。ソースコードも提供されています。
パーソナルコンピュータを使用してMAX1241の総合的な評価を行う場合は、EVシステムをご注文ください。他のマキシムのEVシステムと同時に3V µCモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムで使用する場合は、EVキットをご注文ください。
MAX1241のEVキットはMAX1241およびMAX1240を評価します。MAX1240を評価する際には、MAX1241のEVキットと共にMAX1240BCPAの無料サンプルを請求してください。
MAX1241の評価システム(EVシステム)は、MAX1241の評価キット(EVキット)およびマキシムの3Vマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成された、低コストの完全1チャネルデータ収集システムです。MAX1241の様々な機能を試すための便利なユーザインタフェースとして、IBM® PCコンパチブルのソフトウェアを使用できます。ソースコードも提供されています。
パーソナルコンピュータを使用してMAX1241の総合的な評価を行う場合は、EVシステムをご注文ください。他のマキシムのEVシステムと同時に3V µCモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムで使用する場合は、EVキットをご注文ください。
MAX1241のEVキットはMAX1241およびMAX1240を評価します。MAX1240を評価する際には、MAX1241のEVキットと共にMAX1240BCPAの無料サンプルを請求してください。