製品の詳細
MAX1240の評価キット(EVキット)は、低電力、12ビットシリアルADCのMAX1240を実証します。MAX1240ペリフェラルモジュール(Pmod™)とUSB2PMB2モジュールがMAX1240のEVキットのシステムを形成します。Windows XP、およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX1240の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。
MAX1240ペリフェラルモジュールには、8ピンSOパッケージのMAX1240ACSA++が実装されています。
主な機能
- 6ピンPMod対応コネクタ(SPI)
- 電圧リファレンス実装(MAX6126)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 6ピンPMod対応コネクタ(SPI)
- 電圧リファレンス実装(MAX6126)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
説明
MAX1240の評価キット(EVキット)は、低電力、12ビットシリアルADCのMAX1240を実証します。MAX1240ペリフェラルモジュール(Pmod™)とUSB2PMB2モジュールがMAX1240のEVキットのシステムを形成します。Windows XP、およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX1240の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。
MAX1240ペリフェラルモジュールには、8ピンSOパッケージのMAX1240ACSA++が実装されています。