製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 6ピンPMod対応コネクタ(SPI)
- 電圧リファレンス実装(MAX6126)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
説明
MAX1240の評価キット(EVキット)は、低電力、12ビットシリアルADCのMAX1240を実証します。MAX1240ペリフェラルモジュール(Pmod™)とUSB2PMB2モジュールがMAX1240のEVキットのシステムを形成します。Windows XP、およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX1240の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。
MAX1240ペリフェラルモジュールには、8ピンSOパッケージのMAX1240ACSA++が実装されています。
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。