先頭に戻る

MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット Nov 29, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最高サンプリングレート:170Msps (MAX1213N)/210Msps (MAX1214N)
  • 低電圧および低電力の動作
  • 完全差動信号入力構成
  • 差動出力ドライバ実装
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX1213N/MAX1214Nの評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1213NまたはMAX1214Nの性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済みの回路ボードです。このEVキットは、MAX1213N/MAX1214Nの入力を駆動するシングルエンドから差動への変換回路を内蔵しています。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力をキャプチャすることができます。また、このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンドAC信号から差動クロック信号を生成する回路も内蔵しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット Nov 29, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。