先頭に戻る

MAX1202およびMAX1203の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Proven PC Board Layout
  • Complete Evaluation System
  • Convenient On-Board Test Points
  • Data-Logging Software
  • 3V/5V Logic Interface
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 5V/3V混合電源システム
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 高精度プロセス制御

説明

The MAX1202 evaluation system (EV system) is a complete, 8-channel data-acquisition system consisting of a MAX1202 evaluation kit (EV kit) and a Maxim 3V 68L11D microcontroller (µC) module.

The MAX1202 is a low-power, +5V, 8-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that connects directly to 3V and 5V microprocessors (µPs). Windows® 3.1/Windows 95 software provides a handy user interface to exercise the MAX1202's features.

Order the EV system for comprehensive evaluation of the MAX1202 using a personal computer. Order the EV kit if you have already purchased the 68L11D µC module with a previous Maxim EV system, or for custom use in other µC-based systems.

The MAX1202 EV kit and EV system can also be used to evaluate the MAX1203. Simply order a free sample of the MAX1203BCPP along with the MAX1202 EV kit. For 3V-only applications, refer to the MAX147 data sheet.

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。