先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 最高45Mspsのサンプリングレート(MAX1193)
- 超低電力動作
- シングルエンドまたは完全差動入力信号構成
- ACまたはDC結合入力構成
- リファレンス電圧を設定可能
- クロック整形回路実装
- 完全実装および試験済み
- MAX1191およびMAX1192も評価可能(ICの置換が必要)
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動ポータブル機器
- IQベースバンドサンプリング
- 低電力ビデオ
- 超音波および医療用画像化
- WLAN、モバイルDSL、WLLレシーバ
説明
MAX1193の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、デュアル、8ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1191/MAX1192/MAX1193の性能評価に必要な全部品を実装しています。MAX1191/MAX1192/MAX1193は、AC/DC結合、差動、またはシングルエンドアナログ入力を受け付けます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力を容易に収集することができます。このEVキットは3.3Vアナログ電源と2.5Vディジタル電源で動作します。このEVキットは、ユーザが用意するAC正弦波信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。このEVキットには、MAX1193が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1191またはMAX1192を評価するためにはそれらの無料サンプルをお求めください。