先頭に戻る

MAX11905の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11905の評価キット Jul 25, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • インタフェース用のペリフェラルモジュールおよびFMCコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • ペリフェラルモジュールコネクタを介して37.5MHzのSPIクロックに対応
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ実装(MAX44205)
  • +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 医療用計測
  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • テレコム
  • 試験および測定

説明

MAX11905の差動評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11905を実証します。このEVキットは、低ノイズ完全差動オペアンプのMAX44205を使用しています。このEVキットには、Xilinx Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。ZedBoardはEVキットに含まれていないため、Avnet, Inc.から購入する必要があります。

ZedBoardは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応ソフトウェアを使用してイーサネットケーブル上でPCと通信します。

このEVキットには、MAX11905ETP+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX11905DIFEVKIT:システムブロックダイアグラム MAX11905DIFEVKIT:システムブロックダイアグラム Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX11905の評価キット Jul 25, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。